Débitmètre Électromagnétique Pour Faibles Débits

Série FMG70

Débitmètre  Électromagnétique  Pour Faibles Débits | Série FMG70

Débitmètre Électromagnétique Pour Faibles Débits

  • Aucune pièce mobile
  • Aucun obstacle d'écoulement
  • Aucune maintenance
  • Temps de réponse rapide (< 500 ms)
  • Conduites droites minimales
Débitmètres magnétiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les débitmètres électromagnétiques

La série FMG70 d'OMEGA regroupe trois capteurs de débit magnétique à induction, ultra-compacts et économiques. Cette nouvelle gamme de produits permet d'introduire une technique unique et extrêmement fiable dans les domaines de contrôle de procédé jusqu'alors considérés irréalisables. Les changements de température, de densité, de viscosité, de concentration ou de conductivité électrique (conductivité minimum de 50 µs/cm) du fluide n'affectent pas le signal de sortie. La série FMG70 peut être utilisée pour des applications dans lesquelles les capteurs de débit équipés de pièces mobiles (capteurs à ailette par exemple) ne peuvent pas être utilisés en raison de la contamination/présence de particules dans le milieu. Ce capteur est destiné à mesurer de façon continue les débits ou à doser/fractionner les liquides conducteurs d'électricité (conductivité minimale de 50 S/cm). La fréquence (ou le courant) du signal de sortie est proportionnelle au débit. Deux options sont disponibles pour les signaux de sortie : en fréquence ou analogique (modèles -A).

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux de fabrication
    Électrodes et raccords :
acier inoxydable de type 316 TI
    Tube de mesure : PEEK-GF30
    Joint : EPDM
    Boîtier : aluminium moulé
Précision : ±2 % de la lecture
Répétabilité : 2 %
Conductivité minimale : 50 µs/cm
Température maximale du liquide : 90 ºC
Température ambiante : 5 à 70 ºC
Pression max. : 16 bar
Indication du débit : DEL verte, clignotement proportionnel au débit
Fréquence : signal NPN à onde carrée, résistance interne de rappel à la source de 2 kΩ, facteur de durée de 50:50
Courant de signal max. : 20 mA, courant limité
Temps de réponse : <500 mS
Raccordement électrique : connecteur mâle M12 x 1
Alimentation électrique : 24 Vcc ±10 %
Consommation électrique : 80 mA max.
Protection électrique : mesure la protection contre les courts-circuits (jusqu'à 30 V) et contre l'inversion de polarité (jusqu'à -30 V)
Classe de protection : NEMA 4X (IP65)
Plage de débit :
    FMG71: 1 à 20 l/min
    FMG72: 2 à 40 l/min.
    FMG73: 10 à 200 l/min.
Signal de sortie analogique (modèles -A) 4 à 20 mA (0 à pleine échelle) :
Limite de courant : 26 mA env.
Charge max. : 250 Ω à la masse
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
FMG71-BSP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1-20 l/m. 855 impulsions/litre. G1/2A
  
FMG71
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1-20 l/m. 855 impulsions/litre. 1/2" NPT
  
FMG72-BSP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2-40 l/m. 855 impulsions/litre. G1/2A
  
FMG72
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2-40 l/m. 855 impulsions/litre. 1/2" NPT
  
FMG73-BSP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
10-200 l/m. 200 impulsions/litre. G1A
  
FMG73
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
10-200 l/m. 200 impulsions/litre. 1" NPT
  
FMG71-A-BSP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
4 à 20 mA. 1-20 l/m. G1/2A
  
FMG71-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
4 à 20 mA. 1-20 l/m. 1/2" NPT
  
FMG72-A-BSP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
4 à 20 mA, 2-40 l/m. G1/2A
  
FMG72-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
4 à 20 mA, 2-40 l/m. 1/2" NPT
  
FMG73-A-BSP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
4 à 20 mA. 10-200 l/m. G1A
  
FMG73-A
2,055.97
Stock: 1 semaine
 
4 à 20 mA. 10-200 l/m. 1" NPT
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12c-Pvc-4-R-F-5
M12c-Pvc-4-R-F-5
€25.06
Stock: 1 semaine
 
Câble de 5 m avec connecteur à angle droit M12 x fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12c-Pvc-4-R-F-10
M12c-Pvc-4-R-F-10
€29.78
Stock: 1 semaine
 
Câble de 10 m avec connecteur à angle droit M12 x fils dénudés
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.