Débitmètre magnétique à sonde d'insertion

Série FMG900

Débitmètre magnétique  à sonde d'insertion | Série FMG900

Débitmètre magnétique à sonde d'insertion

  • Résistant
  • Profondeur réglable
  • Piquage sur conduite en charge disponible
  • Laiton ou acier inoxydable
  • Capacité d'immersion disponible
  • Sortie à inversion de débit disponible
  • Tuyaux de 3 à 48" de diamètre
Débitmètres magnétiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les débitmètres électromagnétiques

La fiabilité de ce capteur de débit à sonde d'insertion repose sur l'absence complète de pièces mobiles. Aucun rotor ne risque de cesser sa rotation dans une eau sale et aucun roulement ne risque de s'user. Les modèles en laiton et acier inoxydable supportent une grande variété de températures, pressions et conditions chimiques. La sortie à inversion de débit et la capacité d'immersion sont en option. Un champ magnétique d'inversion rapide est produit dans le corps inférieur. Lorsque le liquide se déplace dans ce champ, une tension est générée ; elle est mesurée et convertie en un signal de fréquence proportionnel au débit. Ce signal à ondes carrées peut être envoyé directement à un contrôleur programmable ou converti en courant 4 à 20 mA avec le FTB700-T illustré ci-dessous (en option). Un système modulaire d'éléments électroniques peut être relié directement au capteur de débit ou monté à distance. La série FMG900 peut fournir des indications complètes sur le débit et le débit total avec le FTB700-D (en option) ou fournir uniquement une sortie 4 à 20 mA avec le transmetteur aveugle (en option) FTB700-T. Le raccord de l'adaptateur de l'appareil standard est un raccord NPT mâle, et peut être directement fileté sur des raccords-selles ordinaires ou sur des raccords soudés filetés. Les versions avec piquage sur conduite en charge contiennent un robinet d'isolation, permettant l'installation du piquage sur conduite en charge ou la pose et dépose sous pression. Les appareils avec piquage sur conduite en charge intègrent le robinet d'installation approprié.

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation : 12 à 24 Vcc, 250 mA
Plage de débit : 0,28 à 20 pieds/s
(0,08 à 6,09 m/seconde)
Taille de raccords
Appareils standard :
raccord mâle 1½ NPT, modèles avec piquage sur conduite en charge, 2 raccords mâles NPT
Température ambiante : -17 à 72 °C
(0 à 160 °F)
Température du liquide : 0 à 93°C
(32 à 200°F)
Pression maximale : 13,8 bar (200 psi)
Conductivité minimale : 20 microSiemens/cm
Tige et raccord : acier inoxydable 316 ou laiton (selon le modèle)
Électrodes : Hastelloy
Extrémité d'électrode : PVDF
Boîtier : fonte d'aluminium à revêtement poudre
Robinet : bronze ou acier inoxydable (selon le modèle)
Joint torique : EPDM
Précision : ±1 % de pleine échelle
Sortie : impulsions rectangulaires, opto-isolée, 550 Hz à 20 pieds/s, 6 mA maximum, débit standard à partir de
30 Vcc (inversion de débit en option)
Tuyau vide : par défaut sur débit nul
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
FMG901
1 646,00
Stock: 5 semaines
 
Débitmètre électromagnétique à sonde d'insertion en laiton, tuyau de 76 à 254 mm (3 à 10")
  
FMG902
1 744,32
Stock: 5 semaines
 
Débitmètre électromagnétique à sonde d'insertion en laiton, tuyau de 254 à 1 219 mm (10 à 48")
  
FMG903
1 634,27
Stock: 5 semaines
 
Débitmètre électromagnétique à sonde d'insertion en acier inoxydable, tuyau de 76 à 254 mm (3 à 10")
  
FMG904
1 779,83
Stock: 5 semaines
 
Débitmètre électromagnétique à sonde d'insertion en acier inoxydable, tuyau de 254 à 1 219 mm (10 à 48")
  
FMG905
2 054,05
Stock: 5 semaines
 
Débitmètre électromagnétique à sonde d'insertion en laiton, piquage sur conduite en charge, tuyau de 76             à 254 mm (3 à 10")
  
FMG906
2 240,00
Stock: 5 semaines
 
Débitmètre électromagnétique à sonde d'insertion en laiton, piquage sur conduite en charge, tuyau de                 254 à 1 219 mm (10 à 48")
  
FMG907
2 799,00
Stock: 5 semaines
 
Débitmètre électromagnétique à sonde d'insertion en acier inoxydable, piquage sur conduite en charge,                 tuyau de 76 à 254 mm (3 à 10")
  
FMG908
2 780,97
Stock: 1 semaine
 
Débitmètre électromagnétique à sonde d'insertion en acier inoxydable, piquage sur conduite en charge,                 tuyau de 254 à 1 219 mm (10 à 48")
Accessoires
  
FTB700-T
€526.09
Stock: 1 semaine
 
Transmetteur aveugle de 4 to 20 mA
  
FTB700-D
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Évaluation à distance et affichage complet avec sortie 4 à 20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
€53.19
Stock: 1 semaine
 
4 conducteurs, fil de connexion, 30 m (100')
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'utilisation.
Pour l'option d'inversion de débit, ajoutez « -RF » au numéro de modèle : affiche le coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.