CAPTEUR DE DÉBIT EFFICACE POUR VOS MESURES DE DÉBIT

Série FP-5300

CAPTEUR DE DÉBIT EFFICACE | Série FP-5300

CAPTEUR DE DÉBIT EFFICACE

  • Avec une précision de ± 0,2 ips
  • Répétabilité à ± 0,1 ips
  • Mesure de débit simple et précis
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Débitmètres

Rationalisez vos opérations de mesure de débit avec le capteur de débit de la série FP-5300. En utilisant ce capteur de débit compact, un raccord d'installation de capteur adapté, un débitmètre ou un contrôleur OMEGA™ et des outils manuels ordinaires, vous pouvez assembler un système complet de contrôle et de surveillance du débit en seulement quelques minutes. Avec une précision de ±0,2 f/s, avec une répétabilité de ±0,1 f/s, ce capteur à insertion fonctionne de manière électromécanique, un principe éprouvé dans des milliers d'applications à débit de liquide partout dans le monde. Ce capteur améliore la précision, la fiabilité et l'efficacité, des avantages élémentaires qui surclassent nettement la concurrence.
UN GAIN DE TEMPS PRÉCIEUX
Avec la série FP-5300, passez de plusieurs heures d'entretien à seulement quelques minutes. Si un capteur, rotor ou joint torique doit être remplacé, l'opération de remplacement ne prend que quelques secondes. Réduisez considérablement les interruptions de service de votre système avec un capteur FP-5300 autonome, ou éliminez-les complètement en ajoutant simplement un plongeur. Combiné avec le FP-5300 lors de l'installation initiale, le plongeur permet le retrait du capteur sans arrêt du système. Une fonctionnalité optionnelle en local ou à distance vous permet d'éloigner votre débitmètre jusqu'à 60 m (200 pi) sans amplification du signal et vous pouvez installer le FP-5300 sur des tailles de tuyaux comprises entre ½ pouce et 36 pouces, sans surcoût important, car le prix du FP-5300 n'augmente que légèrement pour les plus grandes tailles de tuyaux.
CONCEPTION ROBUSTE POUR UNE LONGÉVITÉ ACCRUE
Disponible dans un vaste éventail de matériaux résistant aux produits chimiques, non polluants, le FP-5300 résiste dans les environnements les plus difficiles. La version équipée d'un revêtement polypropylène chargé au verre est légère mais solide, la rendant idéale pour toutes sortes de liquides, y compris les liquides corrosifs dans les applications de traitement chimique. Pour les procédés impliquant des acides et solvants, la version avec revêtement PVDF (polyfluorure de vinylidène) est un fluorocarbone solide hautement résistant aux liquides les plus agressifs. (Visitez omega.com/fp5100 pour obtenir plus d'informations sur l'ensemble des systèmes de surveillance de débit PVDF.)
Mesure du débit simple et précise
Le capteur fonctionne selon un prince électromécanique simple mais précis, basé sur la mesure de la vitesse et du volume du débit dans votre tuyau. Quatre aimants fixes, intégrés dans les pales de rotor, entraînent la rotation d'une couronne dans le corps du capteur. Lorsque le débit de liquide provoque la rotation du rotor, un signal à ondes sinusoïdales se produit, proportionnel au débit. La structure brevetée du rotor « en alvéoles ouvertes » garantit une sortie linéaire, répétable, pouvant atteindre 23 f/s, avec une précision de ±0,2 f/s. Il en résulte une perte de charge minimale et l'absence de cavitation.

CARACTÉRISTIQUES
Précision : ±1 % de pleine échelle
Signal de sortie : 1 V p-p/f/s
Fréquence de sortie : 6 Hz/f/s nominale
Plage de débit : 1 à 20 f/s
Impédance de la source : 8 K?
Pression maximale : Série FP-5300 : 180 psig max. à 20 °C (68 F)
Série FP-5100 : 200 psig max. à 20 °C (68 F)
Température minimale : 0 °C (32 °F)
Température maximale : consultez le tableau sur la page précédente pour connaître la pression et la température nominales
Chute de pression : égale à 2,5 m (8') de tuyau rectiligne
Matériau : boîtier transducteur : polypropylène renforcé de fibres de verre ; joints toriques : FKM ; tige : titane (PVDF en option) ; rotor : PVDF
% maximum de solides : 1 % du volume de liquide, non abrasif, non magnétique, diamètre et longueur standard <100 microns
Longueur de câble : 7,5 m (25')
Viscosité max. : 1 centipoise (eau) ; jusqu'à 5 cp pour les vitesses supérieures à 5 f/s
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Capteurs de débit roues à palettes (montage nécessaire)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFP-5300
FP-5300
404.59
Stock: 7 semaines
 
Boîtier polypropylène arbre en titane, pour des dimensions de tuyaux 1/2 à 4 "
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFP-5301
FP-5301
436.93
Stock: 7 semaines
 
Boîtier polypropylène arbre en titane, pour des dimensions de tuyaux de 5 à 8 "
  
FP-5302
474.92
Stock: 7 semaines
 
Boîtier polypropylène arbre en titane, pour des dimensions de tuyaux de 10 ou plus
  
FP-5100
731.88
Stock: 7 semaines
 
Gaine PVDF arbre Hastelloy, pour les tailles de tuyaux de 1/2-4 "
  
FP-5101
794.96
Stock: 7 semaines
 
Gaine PVDF arbre Hastelloy, pour les tailles de tuyaux de 5 à 8 "
Unités Wet Tap
  
FP-3193
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier polypropylène arbre en titane, pour des tailles de tuyau 1/2 à 4 "Assemblée Tap humide
  
FP-3194
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier polypropylène arbre en titane, pour des tailles de tuyau 5 à 8 "Assemblée Tap humide
  
FP-3195
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier polypropylène arbre en titane, pour des dimensions de tuyaux 10 "et jusqu'à l'Assemblée Tap humide
Raccords populaires
  
FP-5307
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3/4 "PVC
  
FP-5307CU
451.99
Stock: 9 semaines
 
3/4 "Cuivre
  
FP-5310
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1 "PVC
  
FP-5320
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 "en PVC
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFP-5320GI
FP-5320GI
192.96
Stock: 9 semaines
 
2 "NPT fer galvanisé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFP-5340CS
FP-5340CS
€221.28
Stock: 9 semaines
 
4 "en acier au carbone Weldolet
Indicateurs de panneau populaires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPF701
DPF701
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN pour le taux ou totalisation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPF75
DPF75
€389.63
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN pour le taux et la totalisation
Accessoires
  
FPM-5000-SCAK
€79.41
Stock: 7 semaines
 
Kit d'adaptateur de conduit de capteur
  
FMK-1538-2
€74.13
Stock: 4 semaines
 
Rotor / roue à aubes de rechange
  
FMK-1546-1
€61.80
Stock: 7 semaines
 
Broche de rotor en titane de rechange
  
FMK-51545-1
€150.56
Stock: 5 semaines
 
Rotor PVDF et axe du rotor de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR

Manuels de Produit:

Télécharger DPF700
Télécharger FPM-9020A
Télécharger FPM-9010A
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.