Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
CARACTÉRISTIQUES Précision : ±0,5 % de la lecture Répétabilité : ±0,03 % Type de raccord : FNPT ; raccords sanitaires à bride et Tri-Clover en option sur certains modèles Options du capteur : capteur ILS (interrupteur à lames souples SPST à 2 fils, NO, puissance nominale de 3 watts, 150 Vcc max.) ou capteur à effet Hall (25 mA, collecteur ouvert NPN) Conditions requises pour alimentation du capteur à effet Hall : alimentation séparée de 4,5 à 24 Vcc (4,6 à 9 mA) Viscosité maximale : 1 000 cP Corps : les modèles en aluminium sont déconseillés pour les applications en milieu aqueux. Taille du filtre : maille 60 (retient les particules < 0,28 mm (0,011") Fixation : Les arbres doivent être dans un plan horizontal ; les vis d'assemblage ne doivent pointer ni vers le haut, ni vers le bas
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.