Discontinued - Débitmètres volumétriques à déplacement positif

Série FPD2000

Débitmètres volumétriques à déplacement positif | Série FPD2000

Débitmètres volumétriques à déplacement positif

  • ±0,5 % de précision de lecture
  • Corps en aluminium ou en acier inoxydable de type 303 ou 316
  • Pression nominale jusqu''à 345 bar (5 000 psi)
  • Sortie à impulsion ou en mA
  • Capacités d''écoulement bidirectionnel
  • Prix économique
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

La série FPD2000 propose des débitmètres volumétriques précis et économiques. Sa capacité à maintenir une précision constante malgré des conditions de viscosité variables constitue l'une de ses principales caractéristiques. Combinée à une large plage de réglage, cette fiabilité constitue une solution de remplacement économique pour vos turbines plus anciennes. Grâce à sa fabrication robuste et son excellente réponse dynamique, ces débitmètres sont parfaitement adaptés à la mesure d'hydrocarbures, de graisses, de carburants, de solvants, de polyuréthanes, de liquides de frein, de skydrol® ainsi que d'autres fluides lubrifiants non abrasifs. Les débitmètres FPD2000 sont aussi simples à installer qu'à utiliser : la pose de conduites droites en amont ou en aval du débitmètre n'est pas nécessaire. Les débitmètres offrent une excellente résolution et une précision remarquable à de faibles débits. Le débit peut être bidirectionnel, comme pour les mesures de position du cylindre, sans endommager les pièces internes.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±0,5 % sur une marge de réglage de 10:1
avec un fluide de 30 cP
Répétabilité : ±0,1 %
Température maximale du liquide :
Corps en aluminium : 85 °C (185 °F)
Corps en acier inoxydable : 204 °C (400 °F)
Pression maximale : 345 bar (5 000 psig)
Matériaux exposés aux fluides
Corps :
Série FPD2000 : en aluminium
Série FPD2010 : en acier inoxydable de type 303
Série FPD2020 : en acier inoxydable de type 316
Roue : en acier inoxydable
Joint torique : en PTFE, en FKM (en option)
Paliers : en acier inoxydable
Sorties
Plage de température (système électronique) : -40 à 85 °C
Onde carré : (unité de base)
Tension d'alimentation : +10 à 28 Vcc
Courant d'alimentation : 8 mA à 12 Vcc, 12 mA à 24 Vcc
Signal de cycle : 50 % ±15 %
Signal minimal : 0,5 Hz
Fréquence : en fonction du débit, jusqu'à 2 000 Hz
Capacité conductrice : charge résistive de 50 mA max.
Impédance de sortie : 40 Ω ; commutateur analogique et fusible réarmable
Sortie analogique (Modèles -A)
Tension d'alimentation :
10 à 30 Vcc
Sortie : 4 à 20 mA
Entrée : 0,25 Hz à 5 kHz
Amplitude : 1 à 40 V crête à crête
Temps de mise à jour : 1/F + 25 ms
Linéarité : ±0,01 % de la lecture
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FPD2001
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie à impulsions, 1/4 NPT, gamme 0,01 à 3 LPM (0,003 à 0,8 GPM)
FPD2002
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie à impulsions, 1/4 NPT, gamme 0,04 à 7,5 LPM (0,01 à 2 GPM)
FPD2003
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie à impulsions, 1/2 NPT, gamme 0,11 à 26,4 LPM (0,03 à 7 GPM)
FPD2004
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie à impulsions, 3/4 NPT, gamme 0,19 à 75 LPM (0,05 à 20 GPM)
FPD2005
4,633.00
Stock: 1 semaine
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie à impulsions, 1 1/4 NPT, gamme 1,9 à 227 LPM (0,5 à 60 GPM)
FPD2001-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie 4 à 20 mA, 1/4 NPT, gamme 0,01 à 3 LPM (0,003 à 0,8 GPM)
FPD2002-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie 4 à 20 mA, 1/4 NPT, gamme 0,04 à 7,5 LPM (0,01 à 2 GPM)
FPD2003-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie 4 à 20 mA, 1/2 NPT, gamme 0,11 à 26,4 LPM (0,03 à 7 GPM)
FPD2004-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie 4 à 20 mA, 3/4 NPT, gamme 0,19 à 75 LPM (0,05 à 20 GPM)
FPD2005-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en aluminium avec sortie 4 à 20 mA, 1 1/4 NPT, gamme 1,9 à 227 LPM (0,5 à 60 GPM)
FPD2011
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie à impulsions, 1/4 NPT, gamme de 0,01 à 3 LPM (0,003 à 0,8 GPM)
FPD2012
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie à impulsions, 1/4 NPT, gamme de 0,04 à 7,5 LPM (0,01 à 2 GPM)
FPD2013
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie à impulsions, 1/2 NPT, gamme de 0,11 à 26,4 LPM (0,03 à 7 GPM)
FPD2014
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie à impulsions, 3/4 NPT, gamme de 0,19 à 75 LPM (0,05 à 20 GPM)
FPD2015
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie à impulsions, 1 1/4 NPT, gamme de 1,9 à 227 LPM (0,5 à 60 GPM)
FPD2011-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie 4 à 20 mA, 1/4 NPT, gamme de 0,01 à 3 LPM (0,003 à 0,8 GPM)
FPD2012-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie 4 à 20 mA, 1/4 NPT, gamme de 0,04 à 7,5 LPM (0,01 à 2 GPM)
FPD2013-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie 4 à 20 mA, 1/2 NPT, gamme de 0,11 à 26,4 LPM (0,03 à 7 GPM)
FPD2014-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie 4 à 20 mA, 3/4 NPT, gamme de 0,19 à 75 LPM (0,05 à 20 GPM)
FPD2015-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 303 avec sortie 4 à 20 mA, 1 1/4 NPT, gamme de 1,9 à 227 LPM (0,5 à 60 GPM)
FPD2021
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 316 avec sortie à impulsions, 1/4 NPT, gamme de 0,01 à 3 LPM (0,003 à 0,8 GPM)
FPD2022
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 316 avec sortie à impulsions, 1/4 NPT, gamme de 0,04 à 7,5 LPM (0,01 à 2 GPM)
FPD2023
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 316 avec sortie à impulsions, 1/2 NPT, gamme de 0,11 à 26,4 LPM (0,03 à 7 GPM)
FPD2024
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 316 avec sortie à impulsions, 3/4 NPT, gamme de 0,19 à 75 LPM (0,05 à 20 GPM)
FPD2021-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 316 avec sortie 4 à 20 mA, 1/4 NPT, gamme de 0,01 à 3 LPM (0,003 à 0,8 GPM)
FPD2022-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 316 avec sortie 4 à 20 mA, 1/4 NPT, gamme de 0,04 à 7,5 LPM (0,01 à 2 GPM)
FPD2023-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 316 avec sortie 4 à 20 mA, 1/2 NPT, gamme de 0,11 à 26,4 LPM (0,03 à 7 GPM)
FPD2024-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Débitmètre en acier inoxydable 316 avec sortie 4 à 20 mA, 3/4 NPT, gamme de 0,19 à 75 LPM (0,05 à 20 GPM)
Accessoires
DPF702
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Fréquencemètre/totalisateur à 6 chiffres alimentation 230 Vca
FPD2000-CONNECTOR
€79.07
Stock: 5 semaines
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Connecteur de rechange à 6 broches pour les modèles FPD2000 avec sortie à impulsions
FPD2000A-CONNECTOR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
This product has been discontinued. Please contact sales for the best alternative product
Connecteur de rechange à 3 broches pour les modèles FPD2000-A avec sortie de 4 à 20 mA
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur, certificat K et connecteur. Le certificat ne comporte aucun point et n'est pas un certificat NIST. Les modèles FPD2000 avec sortie à impulsions sont livrés avec le connecteur FPD2000-CONNECTOR à 6 broches. Les modèles FPD2000-A avec sortie de 4 à 20 mA sont livrés avec le connecteur FPD2000A-CONNECTOR.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.