Débitmètre à déplacement positif pour carburants et huiles

FPD3000

Débitmètre volumétrique pour carburants et huiles
 | FPD3000
Nouveau

Débitmètre volumétrique pour carburants et huiles

Garantie 1 an CE
  • Débitmètre volumétrique pour carburants et huiles avec corps en aluminium
  • Joints FKM
  • Températures jusqu'à 80 ºC
  • Fils NPT ou BSP
  • Brides DIN, JIS ou ANSI en option (Disponibles en dimensions 1", 1½" et 2")
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le débitmètre volumétrique pour carburants et huiles de la série FPD3000 fait partie des débitmètres à déplacement positif précis. L'une de ses caractéristiques principales est de maintenir une précision cohérente malgré des conditions de viscosité changeantes. La solidité de la structure du débitmètre et son excellente réponse dynamique sont tout à fait appropriées à la mesure des carburants et des huiles ainsi que d'autres liquides de lubrification non abrasifs. Comme aucun tuyau droit n'est nécessaire en amont ou en aval du débitmètre, les débitmètres FPD3000 sont simples à utiliser et à installer. Le débitmètre affiche une excellente résolution et une grande précision à des débits lents.

Spécifications
Précision : ±0,5 % de relevés, ±1,0 % de relevés (modèles 1/4"")
Répétabilité : ±0.03%
Type d'installation :
    NPT : Femelle
    BSP : option « -BSP »
    DIN : option « -DIN »
    JIS : option « -JIS »
    ANSI : option « -ANSI »
Alimentation de capteur à effet Hall : 4,5 à 24 VCC (7,5 mA)
Alimentation de capteur reed : 30 VCC (500 mA)
Options de sortie :
    Sortie impulsionnelle : Standard
    Transmetteur 4 à 20 mA : Option « -D-A » ; aucune sortie sur modèle « -D » alimenté par batterie FPD3003 FPD3005D-A Les deux modèles montrés sont plus petits que leur taille réelle.
Écran : 7-chiffres/12 mm (0,47"") supérieur, 7-chiffres/7 mm (0,28"") inférieur, toutes options « -D »
    Taux : Défini par l'utilisateur
    Total : Réinitialisable
    Total Acc : Non-réinitialisable
Viscosité minimum : 1cPs
Viscosité maximum : 1000 cPs standard
Pression maximum : Voir tableau en page F-3
Taille du filtre : Voir tableau en page suivante
Montage : Les conduits doivent être à l'horizontale
Connexions électriques : 2 x 12 mm (0,08 x 0,47""), accessoires inclus option « -D-A »
Longueur de câble : 1 m (3') extrémités dénudées modèles sans écran
Montage : Tuyau
Alimentation : de 4 à 20 mA, modèles « -D-A », écran de 18 à 30 VCC, modèles « -D », batterie au lithium 3 VCC (incluse)
Température liquide : de -40 à 80°C (-40 à 176°F)
Matériaux
    Corps : Aluminium
    Boîtier : Polypropylène
    Joints : FKM
    Fixations : Acier inoxydable
    Isolation de câble : PVC
Boîtier : NEMA 6 (IP67)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FPD3002
922.71
Stock: 1 semaine
 
Port de connexion 1/4 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa)
FPD3002-D
1,707.07
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1/4 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3002-D-A
2,145.67
Stock: 6 semaines
 
Port de connexion 1/4 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
FPD3003
969.26
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1/4 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa)
FPD3003-D
1,754.17
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1/4 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3003-D-A
2,121.48
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1/4 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
FPD3004
1,406.00
Stock: 1 semaine
 
Port de connexion 1/2 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa)
FPD3004-D
2,186.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1/2 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3004-D-A
2,744.21
Stock: 1 semaine
 
Port de connexion 1/2 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
FPD3005
1,763.67
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa)
FPD3005-D
2,539.85
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3005-D-A
3,206.79
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
FPD3006
2,874.06
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1 1/2 NPT, Pression maxi 1200 psi, (13790 Kpa)
FPD3006-D
3,659.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1 1/2 NPT, Pression maxi 1200 psi, (13790 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3006-D-A
4,247.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 1/2 NPT, Pression maxi 1200 psi, (13790 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
FPD3007
4,039.14
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 2 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa)
FPD3007-D
4,824.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 2 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3007-D-A
5,095.83
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 2 NPT, Pression maxi 1000 psi, (6895 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
FPD3008
7,181.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 3 NPT, Pression maxi 175 psi, (1206 Kpa)
FPD3008-D
7,966.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 3 NPT, Pression maxi 175 psi, (1206 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3008-D-A
8,524.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 3 NPT, Pression maxi 175 psi, (1206 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
FPD3009
13,343.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 4 NPT, Pression maxi 175 psi, (1206 Kpa)
FPD3009-D
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Port de connexion 4 NPT, Pression maxi 175 psi, (1206 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3009-D-A
14,686.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 4 NPT, Pression maxi 175 psi, (1206 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
FPD3034
1,674.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 3/4 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa)
FPD3034-D
2,458.00
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 3/4 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa) avec affichage numérique à piles
FPD3034-D-A
3,017.28
Stock: 7 semaines
 
Port de connexion 3/4 NPT, Pression maxi 2000 psi, (13790 Kpa) avec affichage numérique à piles et sortie 4-20 mA
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec batterie au lithium 3 VCC et le manuel de l'opérateur.

Pour les unités avec connexions BSP, ajout du suffixe « -BSP » au numéro de modèle ; pas de frais supplémentaires.

Pour les unités avec des brides DIN, ajout du suffixe « -DIN » au numéro de modèle ; consulter le service des ventes pour le supplément.

Pour les unités avec des brides JIS, ajout du suffixe « -JIS » au numéro de modèle ; consulter le service des ventes pour le supplément.

Pour les unités avec des brides ANSI, ajout du suffixe « -ANSI » au numéro de modèle ; consulter le service des ventes pour le supplément.

Pour les unités avec des rotors à viscosité élevée, ajout du suffixe « -HV » au numéro de modèle ; consulter le service des ventes pour le supplément.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.