Transmetteurs de débit pour liquide. Indication visuelle disponible

Série FPR200

Transmetteurs de débit pour liquide. Indication visuelle disponible | Série FPR200

  • Précision à ±2 % de pleine échelle
  • Plage de 2 à 190 l/min.
  • Indication visuelle de l'impulsion de débit
  • Conception simple
  • Sortie d'impulsion ou à relais de 4 à 20 mA
  • Protection contre les inversions de polarité
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Débitmètres

Le capteur de débit FPR–200 est doté d'une technologie révolutionnaire de turbine tangentielle avec circuit de conversion numérique/analogique de précision encapsulé hermétiquement dans le corps de celui-ci. Ce débitmètre est parfaitement adapté aux applications de mesure des débits des circuits de refroidissement, des systèmes de CVC et des opérations de fractionnement.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
2 % de pleine échelle
Répétabilité : 0,5 % de pleine échelle
Plage de température :
    Corps en acier inoxydable :
-7 à 107 °C
    Corps en polypropylène : -7 à 65°C
Sortie analogique : 4 à 20 mA
Alimentation électrique : 12 à 35 Vcc
Capacité conductrice de charge : 1 150 Ω max.
Temps de réponse : 2 s à 90 % (changement de débit par palier)
Raccordement électrique : câble de 3 m
Sortie à contact sec par impulsion (modèles -PS)
    Tension max. :
30 Vca/Vcc
    Courant max. : 10 mA ca/cc
    Puissance maxi : 0,25 W
Sortie de relais : forme C (SPDT) puissance nominale de 5 A à 120/240 Vca
Pièces exposées aux fluides pour les corps en acier inoxydable de type 316
    Boîtier :
acier inoxydable de type 316
    Capot : acier inoxydable ou polycarbonate transparent
    Joint : Buna, EPR ou FKM (en option)
    Turbine : copolymère d'acétal
    Palier : PEEK
    Arbre : acier inoxydable
Pièces non exposées aux fluides, acier inoxydable de type 316
    Encapsulage :
Époxy
    Réduction de contrainte : Nylon
    Bague d'arrêt : acier inoxydable
    Isolation des câbles : PVC hautes températures
Viscosité max. : 5 cps
Pièces en contact pour les corps en polypropylène
    Corps de la sonde :
polypropylène renforcé de fibres de verre
    Capot : polycarbonate transparent
    Joint : Buna
    Turbine : copolymère d'acétal
    Palier : PEEK
    Arbre : acier inoxydable
Pièces non exposées aux fluides pour les corps en polypropylène
    Encapsulage :
Époxy
    Réduction de contrainte : Nylon
    Bague d'arrêt : polypropylène renforcé de fibres de verre
    Isolation des câbles : PVC haute température
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FPR204-PC-PS
475,59
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 1,9 à 18,9 l/min. Contact sec par impulsion
FPR204-PS
450,29
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 1,9 à 18,9 l/min. Contact sec par impulsion
FPR204P-PC
421,16
Stock: 5 semaines
 
Polypropylène. Indicateur Visuel. 1,9 à 18,9 l/min. 4 à 20 mA
FPR204P-PC-PS
205,63
Stock: 5 semaines
 
Polypropylène. Indicateur Visuel. 1,9 à 18,9 l/min. Contact sec par impulsion
FPR205
946,78
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316 .Sans écran. 5,7 à 56,8 l/min. 4 à 20 mA
FPR205-PC
896,41
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 5,7 à 56,8 l/min. 4 à 20 mA
FPR205-PC-PS
475,59
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 5,7 à 56,8 l/min. Contact sec par impulsion
FPR205-PS
475,59
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 5,7 à 56,8 l/min. Contact sec par impulsion
FPR205P-PC
359,10
Stock: 5 semaines
 
Polypropylène. Indicateur Visuel. 5,7 à 56,8 l/min. 4 à 20 mA
FPR205P-PC-PS
205,61
Stock: 5 semaines
 
Polypropylène. Indicateur Visuel. 5,7 à 56,8 l/min. Contact sec par impulsion
FPR203-PC-PS
557,24
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 11,4 à 113,6 l/min. Contact sec par impulsion
FPR203-PS
568,03
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 11,4 à 113,6 l/min. Contact sec par impulsion
FPR206
1 124,37
Stock: 1 semaine
 
Acier inoxydable de type 316 .Sans écran. 19 à 189 l/min. 4 à 20 mA
FPR206-PC
1 102,98
Stock: 1 semaine
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 19 à 189 l/min. 4 à 20 mA
FPR206-PC-PS
527,59
Stock: 1 semaine
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 19 à 189 l/min. Contact sec par impulsion
FPR206-PS
557,22
Stock: 1 semaine
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 19 à 189 l/min. Contact sec par impulsion
FPR207
1 103,00
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316 .Sans écran. 19 à 189 l/min. 4 à 20 mA. 1" NPT
FPR207-PC
1 124,37
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 19 à 189 l/min. 4 à 20 mA. 1" NPT
FPR207-PS
557,22
Stock: 1 semaine
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 19 à 189 l/min. Contact sec par impulsion. 1" NPT
Interrupteurs de débit avec relais
FSW204-PC
546.27
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 1,9 à 18,9 l/min
FSW204
556.88
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 1,9 à 18,9 l/min
FSW204P-PC
320.08
Stock: 5 semaines
 
Polypropylène. Indicateur Visuel. 1,9 à 18,9 l/min
FSW205-PC
556.88
Stock: 1 semaine
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 5,7 à 56,8 l/min
FSW205
556.88
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 5,7 à 56,8 l/min
FSW205P-PC
313.98
Stock: 5 semaines
 
Polypropylène. Indicateur Visuel. 5,7 à 56,8 l/min
FSW203-PC
598.68
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 11,4 à 113,6 l/min
FSW203
598.68
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 11,4 à 113,6 l/min
FSW207-PC
555.90
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Indicateur Visuel. 19 à 189 l/min
FSW207
587.29
Stock: 5 semaines
 
Acier inoxydable de type 316. Sans écran. 19 à 189 l/min
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec câble de 3 m et manuel utilisateur.
Pour les unités avec joints EPR, ajoutez le suffixe « -EPR » à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire. Pour les unités avec joints FKM, ajoutez le suffixe « -FKM » à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.