capteur de debit En Polypropylène Et Tfe Pour Liquides

Série FPR300

capteur de debit En Polypropylène Et Tfe Pour Liquides | Série FPR300

capteur de debit En Polypropylène Et Tfe Pour Liquides

  • Turbine dotée d'une pièce unique mobile
  • Sonde remplaçable sur site
  • Excellentes performances à bas débit
  • Signal à onde carrée polyvalent
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Débitmètres

Les débitmètres à turbines de la série FPR300 sont polyvalents ; ils sont destinés aux conduites de ⅜ à 1" de taille nominale et utilisent des paliers à pierre précieuse pour mesurer des débits ultra-faibles. Ces débitmètres sont dotés d'une sortie d'impulsion 6 à 24 Vcc compatible avec de nombreux instruments de contrôle, notamment une gamme complète de produits d'affichage et de régulation de débit OMEGA™.

Le corps des modèles de la série FPR300 est en polypropylène et est accompagné d'un capot transparent afin d'offrir une indication visuelle du débit. Des capots en polypropylène sont disponibles en option. La série FPR310 comporte un boîtier en TFE, un capot en TFE (non visuel), un rotor en PVDF et un arbre en céramique.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
1 % de pleine échelle
Température max. : 70 °C
Pression max. : 10 bar (150 psi)
Puissance : 6 à 24 Vcc à 2 mA
Sortie : collecteur ouvert NPN
Matériaux
    Corps :
        Série FPR300 :
Polypropylène
        Série FPR310 : TFE
    Capot :
        Série FPR300 :
Acrylique, polypropylène (vendu séparément)
        Série FPR310 : TFE
    Rotor: PVDF
    Arbre :
        Série FPR300 :
Carbure de tungstène, nickel
        Série FPR310 : Céramique de zircone, silicium
    Paliers : Rubis
    Joint torique :
        Série FPR300 :
EPDM
        Série FPR310 : FKM
Dimensions : 56 mm H x 104 mm l x 53 mm de profondeur
Câble : 5,5 m
Chute de pression max. :
    FPR301, FPR311:
1 bar
    FPR302, FPR312: 1,38 bar
    FPR303, FPR313: 1,38 bar
    FPR304, FPR314: 1,38 bar
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Débitmètre polypropylène (Visual)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFPR301
FPR301
417.24
Stock: 2 semaines
 
3/8 "NPT, de 0,26 à 19 l/min
  
FPR302
454.72
Stock: 1 semaine
 
1/2 "NPT, 0,38 à 38 l/min
  
FPR303
397.88
Stock: En stock
 
3/4 "NPT, 0,75 à 75 l/min
  
FPR304
417.24
Stock: 3 semaines
 
1 "NPT, 2 à 150 l/min
Débitmètre TFE (aveugles)
  
FPR311
1,014.17
Stock: 5 semaines
 
3/8 "NPT, de 0,26 à 19 l/min
  
FPR312
1,070.12
Stock: 1 semaine
 
1/2 "NPT, 0,38 à 38 l/min
  
FPR313
1,014.17
Stock: 5 semaines
 
3/4 "NPT, 0,75 à 75 l/min
  
FPR314
1,014.00
Stock: 5 semaines
 
1 "NPT, 2 à 150 l/min
Accessoires
  
FPR300-SENSOR
€128.39
Stock: 5 semaines
 
Capteur de rechange
  
FPR300-V
€24.72
Stock: 5 semaines
 
Remplacement joint torique en FKM
  
FPR300-E
€20.01
Stock: 5 semaines
 
Remplacement joint torique en EPDM
  
FPR300-PCOVER
€164.75
Stock: 5 semaines
 
Couverture polypropylène
  
DPF702
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Taux ou d'un compteur totale du panneau
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec câble de 5,5 m et manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.