Régulateur de Débit Mécanique In-Line, PVC ou laiton

FSW300 Series

Régulateur de Débit Mécanique in-line | FSW300 Series

Régulateur de Débit Mécanique in-line

Garantie 1 an CE
  • Point de commutation réglable
  • Faible chute de pression
  • Economique
  • Installation dans les canalisations de DN 15 à DN 25 sur place
  • Réponse instantanée
  • Haute répétabilité
  • Contacter notre service de ventes pour les tuyaux plus grands et les modèles en acier inoxydable
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les régulateurs de débit de la série FSW300 disposent d'un système à palette munie d'un aimant. Une ampoule Reed est située au-dessus de cet aimant, au dehors le flux du fluide. Un deuxième aimant, à pôles opposées, crée la force nécessaire pour réinitialiser le commutateur à la position de débit nul.

Lorsque le fluide circulant pousse la palette et change la position de l'aimant Les mouvements sont détectés par l'ampoule Reed, permettant le contact d'être établi ou interrompu. Dés que la circulation est interrompue, la palette revient à sa position de départ, retournant le contacteur Reed à la position initiale. La force nécessaire pour pousser l'aimant à sa position originale est fournie par les deux aimants se repoussant mutuellement. L'utilisation de la force magnétique au lieu d'un ressort à lames, rend le régulateur beaucoup plus stable dans le long terme et beaucoup moins sensible aux pics de pression.

Le contacteur Reed est une ampoule de verre, rempli de gaz inerte et contenant deux lames de contact ferromagnétiques. Ceci élimine pratiquement tout l'usure résultant de la combustion des contacts électriques. Cette construction permet une autonomie de jusqu'à 100,000,000 cycles de commutation.

N° modèle.
Matériel
Dimensions de conduite
Diamètre interne (d1)
Gamme de point de consigne (eau à 20°C)
Débit maxi (l/min)
Dimensions (mm)
Débit croissant(l/min)
Débit décroissant(l/min)
i1
i
h
FSW305-G
PVC
DN 15
20
5,1 à 6,9
4,9 à 6,5
50
16
54
113
FSW306-G
PVC
DN 20
25
9,4 à 12,3
9,1 à 11,9
100
19
66
118
FSW307-G
PVC
DN 25
32
10,7 à 15,2
10,4 à 14,8
100
22
78
127
 
Filetage de raccordement
dimensions d'écrou sw1 mm
FSW302-G
laiton
DN 15
½" BSP
3,4 à 4,2
3,0 à 3,8
67
11
19
FSW303-G
laiton
DN 20
¾" BSP
7,0 à 9,1
6,4 à 8,2
120
15
27
FSW304-G
laiton
DN 25
1" BSP
13,5 à 17,0
12,0 à 15,5
195
15
32


FSW302-G, 303-G, 304-G
Pression maximale: 25 bar
Température maximale du procéss: 110°C
Température ambiante maximale: 80°C
Matériaux:
Corps: laiton
Section tuyau: laiton
Système palette: laiton
FSW300 Brass Models FSW305-G, 306-G, 307-G
Pression maximale: 10 bar à 20°C; 2,5 bar à 60°C
Température maximale du procéss: 60°C
Maximum Ambient Temperature: 60°C
Température ambiante maximale:
Section tuyau: PVC
Corps: PPO Noryl® GFN3
Système palette: PPO Noryl® GFN3
FSW300 Series PVC Models


Caractéristiques commun
Courant d'interruption maximale: 1 A
Tension d'interruption maximale: 230 Vac, 48 Vcc
Capacité de commutation maximale: 26 VA, 20 W
Tolérance du point de commutation: ±15%
Connecteur: DIN 43650

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Régulateur de débit mécanique in-line, laiton
FSW302-G
209.85
Stock: 3 semaines
 
Régulateur de débit mécanique inline ½" BSP T laiton, gamme de point de commutation 3 à 4,2 lpm
FSW303-G
209.85
Stock: 5 semaines
 
Régulateur de débit mécanique inline ¾" BSP T laiton,gamme de point de commutation , 6,4 à 9,1 lpm
FSW304-G
209.85
Stock: 7 semaines
 
Régulateur de débit mécanique inline 1" BSP T laiton, gamme de point de commutation 12 à 17 lpm
Régulateurs de débit mécanique inline PVC
FSW305-G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur de débit mécanique inline T, DN 15 PVC, gamme de point de commutation 4,9 à 6,9 lpm
FSW306-G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur de débit mécanique inline T, DN 20 PVC , gamme de point de commutation 9,1 à 12,3 lpm
FSW307-G
199.75
Stock: 3 semaines
 
Régulateur de débit mécanique inline T, DN 25 PVC , gamme de point de commutation 10,4 à 15,2 lpm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec manuel d'utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.