Régulateur de débit mécanique à palette universelle- récouper à la bonne taille

FSW301

Régulateur de débit mécanique | FSW301

Régulateur de débit mécanique

196,13 FSW301-G

CE
  • Récouper la palette pour s'adapter aux conduits de 20 à 200 mm
  • Economique
  • Réponse instantanée
  • Haute répétabilité
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les régulateurs de débit de la série FSW300 disposent d'un système à palette munie d'un aimant. Une ampoule Reed est située au-dessus de cet aimant, au dehors le flux du fluide. Un deuxième aimant, à pôles opposées, crée la force nécessaire pour réinitialiser le commutateur à la position de débit nul.

Lorsque le fluide circulant pousse la palette et change la position de l'aimant Les mouvements sont détectés par l'ampoule Reed, permettant le contact d'être établi ou interrompu. Dés que la circulation est interrompue, la palette revient à sa position de départ, retournant le contacteur Reed à la position initiale. La force nécessaire pour pousser l'aimant à sa position originale est fournie par les deux aimants se repoussant mutuellement. L'utilisation de la force magnétique au lieu d'un ressort à lames, rend le régulateur beaucoup plus stable dans le long terme et beaucoup moins sensible aux pics de pression.
Le contacteur Reed est une ampoule de verre, rempli de gaz inerte et contenant deux lames de contact ferromagnétiques. Ceci élimine pratiquement tout l'usure résultant de la combustion des contacts électriques. Cette construction permet une autonomie de jusqu'à 100,000,000 cycles de commutation.



Caractéristiques
et Dimensions

Pression maximale: 25 bar
Température maximale du procés: 110°C
Température ambiante maximale: 80°C
Protection: IP65
Raccordement: ½" BSPP Male
Courant d'interruption maximale: 1 A
Tension d'interruption maximale: 230 Vac, 48 Vcc
Capacité de commutation maximale: 26 VA, 20 W
Tolérance du point de commutation: ±15%
Connecteur: prise DIN 43650.
Matériaux:
Corps: laiton
Système palette: polypropylène Noryl
Arbre: acier inoxydable
FSW301 Dimensions
Calibre de conduit
mm
Découpe de palette Points de consigne (conduit horizontale, eau 20°C) Débit
maximale
lpm (m³/h)
Ligne sur
Palette
Longueur
d'insertion (L3)mm
Débit croissant
lpm (m³/h)
Débit décroissant
lpm (m³/h)
20* 9 40 18,3 (1,1) 15 (0,9) 66 (4)
25* 15 46 21,7 (1,3) 18,3 (1,1) 83 (5)
32* 20 51 31,7 (1,9) 26,7 (1,6) 133 (8)
40* 30 61 35 (2,1) 30 (1,8) 166 (10)
50* 40 71 45 (2,7) 40 (2,4) 233 (14)
80* 60 91 85 (5,1) 78,3 (4,7) 500 (30)
100** 80 111 106,7 (6,4) 96,7 (5,8) 666 (40)
150** 80 111 258,3 (15,5) 236,7 (14,2) 1666 (100)
200** 80 111 500 (30) 483,3 (29) 3000 (180)
* Nécessite l'installation en raccord 'T' à EN 10242
** Nécessite l'installation en prise ½" BSPP, longueur 15mm à EN 10241
L'insertion dans des tuyaux verticaux possible, points de consigne sur demande

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FSW301-G
196,13
Stock: 8 semaines
 
Régulateur de débit - à insertion 1/2" BSPP mâle
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec manuel d'utilisateur
Exemple de commande: (1) FSW301-G Régulateur de débit à insertion, €196,13
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.