Contrôleur de débit d'air des ventilateurs compacts et filtres

Série FSW800

Contrôleur de débit d'air des ventilateurs compacts et filtres | Série FSW800

  • Commutateur mécanique fiable
  • Taille compacte
  • Économique
  • Installation facile par attache ou bride
  • Champs polyvalents
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le contrôleur de débit d'air FSW800 offre une alternative simple mais fiable pour indiquer le débit d'air positif ou négatif des ventilateurs. Lorsqu'il est installé correctement et raccordé en série sur un appareil de signalisation optique (c.-à-d. une DEL) ou sonore, un commutateur bidirectionnel active un contact électrique si le débit d'air du ventilateur chute au-dessous de 8,2 pi/s, ce qui met le dispositif de signalisation sous ou hors tension.

CARACTÉRISTIQUES

Type de contact :
à aimant/à lames souples
NF (normalement fermé) : contact ouvert avec débit d'air
NO (normalement ouvert) : contact fermé avec débit d'air
Seuil de commutation du débit d'air Vitesse : >8,2 pi/s (2,5 m/s)
Hystérésis : 3,3 pi/s (1 m/s), fixe
Résistance de contact, câble compris : 370 m (1 214')
Durée de vie : >100 000 cycles
Capacité de commutation max. : 10 W (charge résistive)
Tension de commutation max. : NC, CA/CC 240 V/NO, CC 60 V
Courant de commutation max. : NC, CC 500 mA/NO, CC 170 mA
Raccordement : 2 x un brin AWG 26, longueur de 500 mm (20"), extrémité de câble toronnée et dénudée/étamée sur 5 mm (0,20")
Fixation : bride et/ou attache de fixation ou encastrement dans une grille de protection
Boîtier : plastique, UL 94HB, noir
Dimensions : 34 x 17,5 x 7,5 mm
(1,3 x 0,7 x 0,3")
Position de fixation : ouverture du contrôleur de débit d'air perpendiculaire au débit d'air
Température de fonctionnement : -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
Température de stockage : -20 à 80 °C (-4 à 176 °F)
Type de protection : NEMA 1 (IP 20)
Homologations : UL et VDE
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FSW801B
65.21
Stock: 1 semaine
 
Commutateur de débit d'air, NF avec attache et bride de fixation
FSW802B
65.21
Stock: 3 semaines
 
Commutateur de débit d'air, NO avec attache et bride de fixation
FSW803B
66.41
Stock: En stock
 
Contrôleur de débit d'air, NF avec attache et bride de fixation
FSW804B
64.45
Stock: 1 semaine
 
Contrôleur de débit d'air, NO avec protège-doigt 80 x 80 mm
FSW805
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit d'air, NF avec protège-doigt 80 x 80 mm
FSW806
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit d'air, NO avec protège-doigt 92 x 92 mm
FSW807B
66.41
Stock: 1 semaine
 
Contrôleur de débit d'air, NF avec protège-doigt 92 x 92 mm
FSW808B
64.45
Stock: 1 semaine
 
Contrôleur de débit d'air, NO avec protège-doigt 120 x 120 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.