Tamperproof Thermostat

FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat | FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat

20,48 FT01161002

Garantie 1 an CE
  • Fixed Setpoint
  • Compact Design
  • Colour Coded Modules
  • DIN Rail Mountable
  • Two Thermostats in One Unit for the Dual Models: One Normally Closed (NC) and One Normally Open (NO) or Two Normally Open (NO)
Contrôleurs de température et processus et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Normally Closed: Thermostat opens at temperature rise. Comes with a red module.
Normally Open: Thermostat closes at temperature rise. Comes with a blue module.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFT01160000
FT01160000
21,48
Stock: 1 semaine
 
Thermostat, fixed point, NC, 15°C open/5°C close
  
FT01160001
20,28
Stock: 7 semaines
 
Thermostat, fixed point, NC, 25°C open/15°C close
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFT01161002
FT01161002
20,48
Stock: 1 semaine
 
Thermostat, fixed point, NO, 35°C close/25°C open
  
FTD01163000
38,91
Stock: 18 semaines
 
Dual thermostat, fixed point, NC 15°C open/5°C close, NO 50°C close/40°C open
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.