FTB370 Series

Débitmètre à turbine en laiton  | FTB370 Series

Débitmètre à turbine en laiton

570,17 FTB371

Garantie 1 an
  • Conception compact
  • Large marge de réglage
  • Palier en saphir de haut qualité
  • Taux d'impulsion fixe
  • IP54
  • Peut être monté en toute position
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription


Les débitmètres de la série FTB370 sont utilisés pour mesurer le débit d'eau et plusieurs autres liquides à base d'eau. Ils sont d'une conception compacte et disposent d'une large gamme de mesure. Le fluide en s'écoulant est divisé en quatre cours d'eau par les "pales de guidage". Ce chargement uniforme appliqué dans les quatre directions sur les paliers provoque l'annulation des forces et ainsi l'usure se réduit à un minimum. Les paliers sont fabriqués à partir de matériaux extrêmement robustes, garantissant une durée de vie exceptionnelle.

Caractéristiques
Numéro de modèle
FTB371-G
FTB372-R
FTB373-R
Gamme
2 à 40 l/min. (en continu 20 l/min maxi.)
4 à 160 l/min (en continu 80 l/min maxi.)
0,4 à 25 m³/h (6,7 to 417 l/min)
Précision
±1 % de la gamme
±5 % de la lecture
±7 % de la lecture <3 m³/h & ±5 % de la lecture >3 m³/h
Répétabilité
±0,2 %
±0,5 %
±0,5 %
Signal de sortie
de 0,3 l/min
de 1 l/min
de 0,1 m³/h

Température du fluide maximum

85 °C
Pression maximum
10 bar
Diamètre
DN15
DN 25
DN 40
Longueur
80 mm
178 mm
270 mm
Raccordement
G¾A Mâle
R1 (1" BSPT) Mâle
R1½ (1½" BSPT) Mâle
Taux d'impulsion (K Factor)
855 impulsions/litre
65 impulsions/litre
26,6 impulsions/litre
Résolution de sortie
1,2 ml/impulsion
15 ml/impulsion
37,6 ml/impulsion
Forme de signal
signal carré. NPN collecteur ouvert
Signal de courant
10 mA maxi.
19 mA maxi.
19 mA maxi.
Connexions électriques
1,5 m Câble PVC blindé (70 °C maxi)
2 m Câble PVC blindé (70 °C maxi)
2 m Câble PVC blindé (70 °C maxi)
Alimentation
4,5 à 24 Vcc
10 à 30 Vcc
10 à 30 Vcc
Protection
IP 54
Taille maximum particules du milieu
0,5 mm
0,63 mm
0,63 mm
Pièces mouillées
Corps
Laiton: CuZn36Pb2 comme CW602N
Logement du capteur
PPO Noryl GFN3
PPO Noryl GFN 1630 V
PPO Noryl GFN 1630 V / POM Celcom
Système de turbine
PEI ULTEM
PPO Noryl GFN 2 V/PPO Noryl GFN 3 V
PPO Noryl GFN 2 V/PPO Noryl GFN 3 V
Joint torique
NBR
EPDM
EPDM
Axe/Palier
arbre en Arcap AP1D axes en métal dur dans des paliers saphir
arbre en acier inoxydable avec palier en saphir
arbre en acier inoxydable avec palier en saphir
Montage rotor
Aimant ferrite dure

 

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FTB371-G
492,45
Stock: 3 semaines
 
débitmètre à turbine, en laiton, G¾A
FTB372-R
705,47
Stock: 5 semaines
 
débitmètre à turbine, en laiton, R1 (1" BSPT)
FTB373-R
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
débitmètre à turbine, en laiton, R1½ (1½" BSPT)
Tous les Montants indiqués Dans EUR

Manuels de Produit:

Télécharger FTB371 - Turbine Flow Sensor
Télécharger FTB372 - Turbine Flow Sensor
Télécharger FTB373 - Turbine Flow Sensor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.