Débitmètres à turbine sanitaire. Label 3-A pour mesure de liquide de procédé.

Série FTB-401A

Débitmètres à turbine hygiéniques pour la mesure de liquide de procédé | Série FTB-401A

  • Conforme à la norme sanitaire 3-A n° 28-01
  • Tailles disponibles de ¼ à 3 pouces
  • Débits de 0,35 à 650 gal/min.
  • Adapté au nettoyage en place (NEP)
Compteurs d'eau - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les Débitmètres

Le débitmètre à turbine sanitaire FTB400 d'OMEGA est certifié conforme à la norme sanitaire 3-A n° 28-01 relative à la mesure des liquides de procédé dont les exigences sanitaires sont élevées. Ce débitmètre est disponible de ¼ à 3 pouces, avec des raccords Tri-GripTM (compatibles Tri-Clamp®) pour des débits compris entre 0,35 et 650 gal/min. Le débitmètre et ses matériaux de fabrication sont parfaitement adaptés au nettoyage en place (NEP).

CARACTÉRISTIQUES

Précision et linéarité :
±0,5 % de la lecture ou mieux
Répétabilité : ±0,1 % de la lecture ou mieux
Plage de température : -268 à 232 °C (-450 à 450 °F)
Sortie de signal : inférieur ou égal à 10 mV eff avec une charge de 10 kΩ en débit minimal
Matériaux de fabrication : acier inoxydable de type 316 sauf exceptions mentionnées ci-dessous :
Rotor : acier inoxydable de type 17-4 PH
Bagues de retenue : acier inoxydable de type 15-7 MO PH
Paliers : composite carbone dur
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
FTB-401A
3 190,50
Stock: 8 semaines
 
Tri-Clamp 1 ½ pouces; plage de débit linéaire de 1,3 à 13,2 l / m
  
FTB-402A
1 844,10
Stock: 1 semaine
 
Tri-Clamp 1 ½ pouces; plage de débit linéaire de 2,8 à 28,4 l / m
  
FTB-403A
1 844,00
Stock: 6 semaines
 
Tri-Clamp 1 ½ pouces; plage de débit linéaire de 4,7 à 36 l / m
  
FTB-404A
1 844,00
Stock: 8 semaines
 
Tri-Clamp 1 ½ pouces; plage de débit linéaire de 6,6 à 60 l / m
  
FTB-405A
1 844,10
Stock: 1 semaine
 
Tri-Clamp 1 ½ pouces; plage de débit linéaire de 9,5 à 110 l / m
  
FTB-406A
3 510,39
Stock: 10 semaines
 
Tri-Clamp 1 ½ pouces; plage de débit linéaire de 15-227 l / m
  
FTB-407A
2 087,00
Stock: 8 semaines
 
Tri-Clamp 1 ½ pouces; plage de débit linéaire de 23-350 l / m
  
FTB-408A
3 855,44
Stock: 8 semaines
 
Tri-Clamp 1 ½ pouces; plage de débit linéaire de 30-490 l / m
  
FTB-409A
4 427,05
Stock: 8 semaines
 
Tri-Clamp 2 pouces; plage de débit linéaire de 57-850 l / m
  
FTB-410A
3 236,00
Stock: 8 semaines
 
Tri-Clamp 3 pouces; plage de débit linéaire de 95-1514 l / m
  
FTB-411A
3 579,00
Stock: 9 semaines
 
Tri-Clamp 4 pouces; plage de débit linéaire de 152-2460 l / m
Indicateurs de panneau populaires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPF701
DPF701
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur de panneau à 6 chiffres pour taux ou total. alimentation 115Vca
  
DPF702
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur de panneau à 6 chiffres pour taux ou total. alimentation 230 Vca
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
€53.19
Stock: 1 semaine
 
Câble à isolation PVC et blindage, 4 âmes. Bobine 30m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur et certificat d'étalonnage NIST à 10 points.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.