capteur de débit ultra-faibles en plastique

Série FTB600B

capteur de débit ultra-faibles en plastique | Série FTB600B

capteur de débit ultra-faibles en plastique

843,64 FTB601B

  • Précision de lecture de ±1 %
  • Six plages de débit, de 0,1 à 120 l/min.
  • Aucun redressement de débit nécessaire
  • Marge de réglage jusqu'à 30:1
  • Fixation facile, quelle que soit la position
  • Raccordements filetés ou cannelés
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Débitmètres

Principe de fonctionnement Les débitmètres FTB600B OMEGA™ sont dotés d'un émetteur-récepteur électro-optique à infrarouge moulé dans le corps du débitmètre, ainsi que deux cartes de circuit miniatures fournissant la stabilisation de tension et le contrôle automatique du niveau de sortie infrarouge. Le FTB600B compense automatiquement l'intensité de la lumière infrarouge pour varier les niveaux d'opacité du fluide et garantir un signal de sortie fort à onde carrée. Ce débitmètre est adapté aux fluides clairs, transparents et translucides qui doivent transmettre la lumière infrarouge. (Remarque : ne convient pas aux liquides rouges.) La conception du FTB600B évacue naturellement les gaz entraînés, ce qui améliore la précision globale. Ce débitmètre peut être fixé facilement dans n'importe quelle position, ce qui accroît la souplesse de conception du système et permet de gagner du temps et de réduire les frais d'installation Un filtre est inclus avec les modèles FTB602B à FTB606B.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±1 % de la lecture
Répétabilité : ±0,1 % de la lecture
Plage de viscosité : 1 à 15 cSt
Pression de fonctionnement : 150 psig à 79 °C
Chute de pression max. en débit max. : à 30 psi sur toutes les unités (6,5 psi sur le FTB601)
Température ambiante : -40 to 85°C
Pièces exposées aux fluides : joints toriques en PVDF (polyfluorure de vinylydène), FKM (les joints toriques ne sont pas exposés aux fluides sur les unités NPT)
Alimentation électrique : 8 à 24 Vcc, 6 à 33 mA
Signal de sortie : Impulsion à onde carrée
Longueur de câble : 0,9 m
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FTB601B
843,64
Stock: 1 semaine
 
0,1 à 2 LPM - raccord de tuyau flexible
FTB601B-T
766,34
Stock: 1 semaine
 
0,1 à 2 LPM - 1/4 pouce TNP
FTB602B
792,47
Stock: 1 semaine
 
0,3 à 9 LPM - raccord de tuyau flexible
FTB602B-T
835,72
Stock: 1 semaine
 
0,3 à 9 LPM - 1/2 pouce NPT
FTB603B
930,78
Stock: 5 semaines
 
0,5 à 15 LPM - raccord de tuyau flexible
FTB603B-T
895,15
Stock: 5 semaines
 
0,5 à 15 LPM - 1/2 pouce NPT
FTB604B
980,50
Stock: 5 semaines
 
1 à 30 LPM - raccord de tuyau flexible
FTB604B-T
980,50
Stock: 5 semaines
 
1 à 30 LPM - 3/4 pouce NPT
FTB605B
1 184,15
Stock: 9 semaines
 
3 à 75 LPM - raccord de tuyau flexible
FTB605B-T
1 177,87
Stock: 9 semaines
 
3 à 75 LPM - 1 1/4 pouce TNP
FTB606B
1 594,00
Stock: 1 semaine
 
5 à 120 LPM - raccord de tuyau flexible
FTB606B-T
1 527,76
Stock: 6 semaines
 
5 à 120 LPM - 1 1/4 pouces TNP
Indicateur de panneau compatible
DPF702
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur de panneau pour taux ou total
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec câble de 0,9 m et manuel utilisateur. Pour les filetages NPT, ajouter le suffixe « -T » à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.