Série FTB700

Débitmètres à turbine | Série FTB700

Débitmètres à turbine

  • Choix entre PVC ou acier carbone
  • Pièces internes de la turbine qui sont usinées et à haute précision sont amovibles avec le debitmètre en ligne
  • Corps de debitmètre équipés de brides en standard
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les débitmètres à turbine FTB700 ­OMEGA™ sont dotés d'un système unique de rotors hélicoïdaux usinés avec ­précision et de paliers à pierre précieuse de qualité supérieure. Le rotor est la seule pièce mobile. De petits aimants présents sur le moyeu du rotor sont détectés ­électroniquement à l'aide d'une sonde à ­effet Hall à semi-conducteur située en dehors de la zone exposée aux fluides. Le rotor de turbine utilise des paliers à saphir et rubis de type tourillons pour obtenir un frottement minimum et une durée de vie maximale. De ce fait, les débitmètres ­bénéficient d'une durée de vie ­exceptionnelle en immersion dans l'eau et dans d'autres fluides à base d'eau, et présentent des caractéristiques ­exceptionnelles en débit faible. L'assemblage du rotor (rotor, moyeux, paliers et support) peut être retiré du débitmètre d'un seul tenant, sans avoir à démonter le débitmètre de la conduite.

CARACTÉRISTIQUES

Pression de fonctionnement maximale :
150 psi PVC, 200 psi acier
Température maximale :
    Acier :
93 °C (200 °F)
PVC : 49 °C (120 °F)
Précision : ±1 % de pleine échelle
Signal : impulsion à onde carrée
Puissance : 6 à 24 Vcc
Matériaux
Corps du débitmètre :
PVC ou acier carbone
Brides : Van Stone avec contre-bride en acier pour les corps en PVC, ANSI 150# pour les corps en acier
Rotor de la turbine : PVDF
Arbres du rotor : céramique de zircone
Paliers : tourillon en saphir, bille en rubis
Alimentation du FTB700-D (afficheur en option) : 11 à 24 Vcc, 20 mA max.
Débit : gamme de mesure automatique à 8 digits
Total : à 8 digits, décimale sélectionnable
Mémoire : non volatile (aucune batterie nécessaire)
Sortie d'impulsion : 0,1 s, collecteur ouvert
Option analogique : 4 à 20 mA, programmable par l'utilisateur
FTB700-T (transmetteur sans afficheur en option)
Sortie :
4 à 20 mA
Alimentation en boucle : 12 à 26 Vcc (isolée)
Précision : ±1 %
Temps de réponse : 3 s, 95 % de pleine échelle
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFTB720
FTB720
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 pouces en PVC, 9-680 LPM, 13 impulsions / litre
  
FTB720-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 pouces en acier au carbone, 9-680 LPM, 13 impulsions / litre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFTB730
FTB730
2,116.49
Stock: 1 semaine
 
3 pouces en PVC, 14-1800 lpm, 2,2 impulsions / litre
  
FTB730-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3 pouces en acier au carbone, 14 à 1800 lpm, 2,2 impulsions / litre
  
FTB740
2,515.90
Stock: 5 semaines
 
4 pouces en PVC, 28-2725 lpm, 1,1 impulsions / litre
  
FTB740-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
4 pouces en acier au carbone, 28 à 2725 lpm, 1,1 impulsions / litre
  
FTB760
3,212.92
Stock: 5 semaines
 
6 pouces en PVC, 55-5455 lpm, 0,44 impulsions / litre
  
FTB760-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
6 pouces en acier au carbone, 55 à 5455 lpm, 0,44 impulsions / litre
  
FTB780-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8 pouces en acier au carbone, 137-13638 lpm, 0,44 impulsions / litre
Accessoires
  
FTB700-D
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Taux et affichage total
  
FTB700-T
€526.09
Stock: 1 semaine
 
4 à 20 mA du transmetteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeELC-PS01
ELC-PS01
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation CC 24 Volt 1A. Montage sur rail DIN. alimentation 100-240Vca
Indicateurs compatibles
  
DPF702
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateurs de panneau 6 chiffres pour affichage de taux ou total, alimentation 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPF701
DPF701
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateurs de panneau 6 chiffres pour affichage de taux ou total, alimentation 115 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec câble de 5,5 m et manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.