Débitmètres à turbine avec Afficheur Numérique Local

Série FTB790

Débitmètres à turbine avec  Afficheur Numérique Local | Série FTB790

Débitmètres à turbine avec Afficheur Numérique Local

  • Affiche le débit et le total
  • Jusqu'à 1 % de précision de lecture
  • Afficheur à 6 digits
  • Signal de sortie
  • Fonctionnement sur batterie (comprise)
  • Modèles PVDF (FTB890) ou PVC (FTB690) également disponibles
Compteurs d'eau - Voir Les Produits Associés

Déscription

FTB790 Series Intrinsically Safe Turbine Meters with microprocessor-based electronics offers a durable, compact, high-precision fluid measurement device, with total and rate indication. Information is clearly displayed on a large 6-digit liquid crystal display with only 2-point floating decimal for totals from 0.01 to 999,999. All operations are easily performed with only 2 buttons.


The basic unit and display are powered by 2 AAA Alkaline batteries, providing up to 2 years of use. Cumulative total, batch total, and rate of flow are standard. A single-point field calibration curve can be stored in memory.


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
G2S05NQ9GMA
1,117.38
Stock: 1 semaine
 
1/2" FNPT, Turbine Flow Meter, 1-10 GPM, LCD
G2S07NQ9GMA
886.28
Stock: 3 semaines
 
3/4" FNPT, Turbine Flow Meter, 2-20 GPM, LCD
G2S10NQ9GMA
1,160.68
Stock: 1 semaine
 
1" FNPT, Turbine Flow Meter, 5-50 GPM, LCD
G2S15NQ9GMB
1,278.06
Stock: 4 semaines
 
1 1/2" FNPT, Turbine Flow Meter, 10-100 GPM, LCD
G2S20NQ9GMB
1,666.22
Stock: 1 semaine
 
2" FNPT, Turbine Flow Meter, 20-200 GPM, LCD
Tous les Montants indiqués Dans EUR

Manuels de Produit:

Télécharger FTB790 - FTB790 Series Turbine, Totalizer, Rate Meter
Télécharger FTB790-RK - Remote Kit for FTB790 Series
Télécharger FTB790-RK-FM - Remote Kit for FM approved units
Télécharger FLSC790-MA - 4-20ma Module for FTB790 Series
Télécharger FLSC790-ND-P - Puls Module for no display units
Télécharger FLSC790-P - Pulse Module for FTB790 Series
Télécharger FLSC790-P-DC - Pulse Module for DC Units
Télécharger Turbine Flowmeters
Télécharger FTB790_Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.