Puits thermométriques de construction soudée avec presse-étoupe

FTWF

Puits thermométriques | Presse-étoupe
 | FTWF

Puits thermométriques | Presse-étoupe

  • Faible coût
  • Simple à installer
  • ½" Connexion processus BSPT
  • Acier inox 316
  • Pour sondes de diamètre 3 ou 6 mm
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

La gamme de puits thermométriques de construction soudée OMEGA en acier inox avec dispositif de compression intégrale est conçue pour une utilisation avec nos thermocouples 3 ou 6 mm de diamètre ou nos capteurs Pt100. Elle convient à merveille pour des applications où le capteur peut devoir être retiré sans affecter le procédé, comme dans des conduites et des réservoirs.

La longueur d'insertion est mesurée à partir de la base des fils jusqu'à l'extrémité du puits thermométrique. La longueur combinée du dispositif de procédé et de compression est d'approximativement 50 mm, les puits thermométriques fonctionneront donc avec des sondes d'au moins 50 mm de plus que leur longueur d'insertion.

Le tableau « Pour commander » ci-dessous énumère nos modèles standards. Omega fabrique des puits thermométriques avec plusieurs pièces de fixation, diamètres, longueurs et matériaux différents disponibles. Veuillez contacter notre service de vente pour préciser vos besoins spécifiques.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Puits thermique avec diamètre de 8 mm extérieur pour sondes de 3 mm de diamètre
FTWF-3-8-50-R2
28.33
Stock: 5 semaines
 
Longueur d'insertion 50 mm diametre extérieur de 8 mm sonde de 3 mm Ø longueur de sonde 100 mm
FTWF-3-8-100-R2
30.95
Stock: 5 semaines
 
Longueur d'insertion 100 mm diametre extérieur de 8 mm sonde de 3 mm Ø longueur de sonde 150 mm
FTWF-3-8-150-R2
32.99
Stock: En stock
 
Longueur d'insertion 150 mm diametre extérieur de 8 mm sonde de 3 mm Ø longueur de sonde 200 mm
FTWF-3-8-200-R2
34.56
Stock: 5 semaines
 
Longueur d'insertion 200 mm diametre extérieur de 8 mm sonde de 3 mm Ø longueur de sonde 250 mm
FTWF-3-8-250-R2
36.58
Stock: 5 semaines
 
Longueur d'insertion 250 mm diametre extérieur de 8 mm sonde de 3 mm Ø longueur de sonde 300 mm
Puits thermique avec diamètre de 11 mm extérieur pour sondes de 6 mm de diamètre
FTWF-6-11-50-R2
32.99
Stock: 5 semaines
 
Longueur d'insertion 50 mm diametre extérieur de 11 mm sonde de 6 mm Ø longueur de sonde 100 mm
FTWF-6-11-100-R2
33.32
Stock: 5 semaines
 
Longueur d'insertion 100 mm diametre extérieur de 11 mm sonde de 6 mm Ø longueur de sonde 150 mm
FTWF-6-11-150-R2
36.58
Stock: En stock
 
Longueur d'insertion 150 mm diametre extérieur de 11 mm sonde de 6 mm Ø longueur de sonde 200 mm
FTWF-6-11-200-R2
36.91
Stock: 5 semaines
 
Longueur d'insertion 200 mm diametre extérieur de 11 mm sonde de 6 mm Ø longueur de sonde 250 mm
FTWF-6-11-250-R2
40.43
Stock: En stock
 
Longueur d'insertion 250 mm diametre extérieur de 11 mm sonde de 6 mm Ø longueur de sonde 300 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.