Terminal d'interface opérateur G308 AFFICHEUR LCD 8"
Avec affichage VGA et ÉCRAN tactile

G308

Terminal d'interface opérateur G308  AFFICHEUR LCD 8"Avec affichage VGA et ÉCRAN tactile | G308

  • Jusqu'à 5 ports de communication RS232/422/485 (2 RS232 et 1 RS422/485 intégré, 1 RS232 et 1 RS422/485 sur la carte de communication en option)
  • Port Ethernet 10 Base T/100 Base-TX pour les unités de réseau et les pages Internet d'hôte
  • Port USB pour télécharger la configuration de l'unité à partir d'un PC ou pour transférer les données vers un PC
  • La configuration de l'unité est archivée dans une mémoire non volatile (Flash 8 MB)
  • Emplacement CompactFlash® pour augmenter la capacité de mémoire
  • Clavier 7 boutons pour le menu à l'écran
  • Trois voyants LED en façade
  • Unité d'alimentation 24 Vcc ±20 %
  • Écran tactile analogique résistif
  • Pour une utilisation en milieu dangereux : Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, et D ; Classe II, Division 2, Groupes F et G ; Classe III, Division 2
HMI et contrôleurs d'automatisation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le terminal d'interface opérateur G308 associe des capacités uniques offertes normalement par des unités haut de gamme à un prix très abordable. Le G308 peut communiquer avec plusieurs types différents de matériel en utilisant des ports de communication RS232/422/485 haute vitesse et des communications Ethernet 10 Base T/100 Base-TX. De plus, le G308 intègre un port USB pour des téléchargements rapides des fichiers de configuration et pour accéder aux tendances et données enregistrées. Un slot CompactFlash est fourni de manière à ce que les cartes Flash puissent être utilisées pour collecter vos informations de tendances et de données enregistrées, ainsi que pour archiver des fichiers de configuration plus importants. En plus de l'accès et du contrôle des ressources externes, le G308 permet à un utilisateur de visualiser et de saisir facilement des informations. Les utilisateurs peuvent saisir des données à partir de l'écran tactile et/ou à partir du clavier à 7 touches sur la façade.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
G308C100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Interface opérateur LCD en couleur 7,5" avec écran tactile DSTN, 640 x 480, clavier à 7 boutons, compatible Crimson3
G308A000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Interface opérateur LCD en couleur 8,4" avec écran tactile TFT, 640 x 480, clavier à 7 boutons, compatible Crimson2
G308A210
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Interface opérateur LCD en couleur 8,4" avec écran tactile TFT, 640 x 480, clavier à 7 boutons, deux ports USB, compatible Crimson3
G308A230
3,353.00
Stock: 1 semaine
 
Interface opérateur LCD en couleur 8,4" avec écran tactile TFT, 640 x 480, clavier à 7 boutons, deux ports USB, deux ports Ethernet, compatible Crimson3
G3CF002G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte compact flash 2 GB (niveau industriel, cycle d'écriture 2 millions)
SFCRM200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel de programmation Crimson2, manuel et câble USB
PSDR0200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation électrique sur rail DIN, 24 Vcc, 2 A
CBLPROG0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de programmation RS232
CBLUSB00
€48.07
Stock: 1 semaine
 
Câble de programmation USB (inclus avec SFCRM200)
G3FILM08
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pack de dix films de protection pour G308 ou G308A
G3RS0000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte à deux ports RS232/485 (isolé) en option
G3PBDP00
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte en option Profibus
G3DN0000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte en option DeviceNet
G3CN0000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte en option CANopen
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec le joint de panneau, le modèle de découpe du panneau, le matériel pour monter l'unité dans le panneau, le bloc de terminal pour connecter l'alimentation et le manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.