Terminal d'interface opérateur G310 écran LCD 10" Avec affichage VGA et ÉCRAN tactile

G310

Terminal d'interface opérateur G310 écran LCD 10" Avec affichage VGA et ÉCRAN tactile | G310

  • Jusqu'à 5 ports de communication RS232/422/485 (2 RS232 et 1 RS422/485 intégré, 1 RS232 et 1 RS422/485 sur la carte de communication en option)
  • Port Ethernet 10 Base T/100 Base-TX pour les unités de réseau et les pages Internet d'hôte
  • Port USB pour télécharger la configuration de l'unité à partir d'un PC ou pour transférer les données vers un PC
  • La configuration de l'unité est archivée dans une mémoire non volatile (Flash 8 MB)
  • Emplacement CompactFlash® pour augmenter la capacité de mémoire
  • Écran 256 couleurs TFT 10,4", VGA 640 x 480 pixels
  • Clavier 8 boutons pour le menu à l'afficheur
  • Trois voyants LED en façade
  • Unité d'alimentation 24 Vcc ±20 %
  • Écran tactile analogique résistif
  • Pour une utilisation en milieu dangereux : Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, et D ; Classe II, Division 2, Groupes F et G ; Classe III, Division 2
HMI et contrôleurs d'automatisation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le terminal d'interface opérateur G310 10 pouces associe des capacités uniques offertes normalement par des unités haut de gamme à un prix très abordable. Le G310 peut communiquer avec plusieurs types différents de matériel en utilisant des ports de communication RS232/422/485 haute vitesse, et des communications Ethernet 10 Base T/100 Base-TX. De plus, le G308 intègre un port USB pour des téléchargements rapides des fichiers de configuration et pour accéder aux tendances et données enregistrées. Un slot CompactFlash® est fourni de manière à ce que les cartes Flash puissent être utilisées pour collecter vos informations de tendances et de données enregistrées, ainsi que pour archiver des fichiers de configuration plus importants. En plus de l'accès et du contrôle des ressources externes, le G310 permet à un utilisateur de visualiser et de saisir facilement des informations. Les utilisateurs peuvent saisir des données à partir de l'écran tactile et/ou à partir du clavier à 8 touches sur la façade.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
G310C000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Interface opérateur LCD 0,4", TFT, intérieur, clavier à 8 boutons
G310S000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Interface opérateur LCD 10,4", TFT, extérieur, clavier à 8 boutons
G3CF064M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte compact flash 64 MB (niveau industriel)
G3CF256M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte compact flash 256 MB (niveau industriel)
G3CF512M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte compact flash 512 MB (niveau industriel)
SFCRM200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel de programmation Crimson, manuel et câble USB
PSDR0400
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation électrique sur rail DIN, 24 Vcc, 4 A
CBLPROG0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de programmation RS232
CBLUSB00
€48.07
Stock: 1 semaine
 
Câble de programmation USB (inclus avec SFCRM200)
G3FILM10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pack de dix films de protection pour G310C ou G310S
G3RS0000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte à deux ports RS232/485 (isolé) en option
G3PBDP00
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte en option Profibus
G3DN0000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte en option DeviceNet
G3CN0000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte en option CANopen
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.