Déscription
Le BFD est un large afficheur LED 977,9 x 482,6 mm (38,5 x 19") (résolution 128 x 64 pixels), qui fonctionne par le port RS485 d'un G3. Le BFD utilise 32 blocs de LED dans une configuration 8 colonnes par 4 rangées. Lorsqu'il est utilisé avec un G303, le BFD affiche le contenu de la page G3 actuelle. Lorsqu'il est utilisé avec un G3 plus grand, les informations souhaitées sont sélectionnées en utilisant un « affichage primitif » sur la page G3 actuelle. Plusieurs BFD peuvent être lancés à partir d'un seul G3 (voir Utiliser plusieurs BFD avec un seul G3). Le nombre exact dépend de la longueur des câblages individuels. Contacter le support technique Omega pour obtenir plus d'informations. L'écran est monté dans un boîtier en acier soudé et la fenêtre d'affichage (acrylique rouge 0,118" d'épaisseur) est soudée au boîtier par un joint et une bande d'encadrement. Le panneau arrière est verrouillé au boîtier. Les fentes de ventilation et le ventilateur interne sont conçus pour offrir un refroidissement correct dans un environnement industriel normal. Le boîtier est conçu pour être suspendu sur un support haut. Le boîtier BFD peut facilement être transformé en utilisation NEMA 4 intérieur en utilisant le kit de conversion optionnel NEMA 4 BFD. Le kit inclut un plateau de couverture soudé (pour connecter le trou de ventilation), une « cabine de refroidissement » externe (pour remplacer le ventilateur interne) et une alimentation montée sur rail DIN pour utiliser la « cabine de refroidissement ». L'alimentation du BFD est fournie par une d'alimentation CA universelle. L'alimentation CA et le câble G3 RS485 entrent dans le boîtier à travers de conduits séparés. L'alimentation CA se connecte à l'alimentation électrique via un bloc de terminal à 3 positions. Le signal RS485 se connecte au tableau de communication via soit une prise modulaire RJ45, soit un bloc de terminal détachable à 2 positions.