G3 DSP

DSP DATA STATION  PLUS | G3 DSP

DSP DATA STATION PLUS

  • Convertit simultanément plusieurs protocoles
  • Liste de pilotes intégrés complète pour un mappage de données simplifié vers les systèmes API, PC et SCADA
  • Port Ethernet 10 Base-T/100base-TX supporte 4 protocoles simultanés
  • Ports série indépendants pour une intégration quasi-illimitée
HMI et contrôleurs d'automatisation - Voir Les Produits Associés

Déscription

La Data Station Plus a été conçue pour offrir toutes les fonctionnalités de l'IHM de la série G3, sans affichage. À présent, les fonctionnalités telles que l'enregistrement des données, la conversion de protocoles et la surveillance et le contrôle de l'équipement à distance peuvent être ajoutées à chaque appareil. La Data Station Plus agit comme un centre névralgique de communication pour la collecte et la gestion des données industrielles. Avec trois ports série intégrés et un port Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, l'unité effectue une conversion du protocole, en permettant à différents équipements de communiquer de manière transparente entre eux. Le port Ethernet supporte jusqu'à quatre protocoles simultanés, la conversion Ethernet vers Ethernet peut donc même être effectuée. La carte CompactFlash® permet aux nouveaux fichiers de configuration d'être chargés dans la Data Station Plus. Le port USB peut être utilisé pour accélérer les téléchargements des fichiers, ou pour monter la carte CompactFlash® de la Data Station Plus comme pilote externe à votre PC. Le montage sur rail DIN de la Data Station permet d'économiser du temps et de l'espace et se se fixe facilement sur un rail Din en T standard.
Le DSPSX000 et le DSPGT000 offrent plusieurs fonctionnalités supplémentaires en plus de celles offertes par le DSPLE000. La carte CompactFlash® permet la collecte et l'archivage des données pour une révision ultérieure. Les fichiers sont archivés dans un simple fichier CSV adapté à des applications classiques, telles que Microsoft Excel et Access, pour visualiser et gérer les données. La fonction gratuite Websync offre un moyen de synchroniser les fichiers avec le disque dur d'un PC pour l'archivage permanent.
Le serveur Web intégré permet aux fichiers journaux d'être retrouvé manuellement et offre un accès à l'« IHM virtuelle » unique. L'IHM virtuelle est programmée comme l'IHM de la série G3 de Red Lion. Tout navigateur Internet standard tel qu'Internet Explorer ou Netscape peut être utilisé pour surveiller ou contrôler l'IHM à partir d'un PC n'importe où dans le monde.


CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DSPLE000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Data station plus, convertisseur protocole multiple (uniquement)
DSPSX000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Data station plus avec convertisseur de protocole multiple, enregistreur de données, serveur web, IHM virtuelle jusqu'à une taille QVGA (320 x 240) et un slot d'expansion
DSPGT000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Data station plus avec convertisseur de protocole multiple, enregistreur de données, serveur web, IHM virtuelle (640 x 480) et un slot d'expansion avec DRAM augmentée
G3CF064M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte compact flash 64 MB (niveau industriel)
G3CF256M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte compact flash 256 MB (niveau industriel)
G3CF512M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte compact flash 512 MB (niveau industriel)
SFCRM200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel de programmation Crimson, manuel et câble USB
PSDR0100
€201.80
Stock: 1 semaine
 
Alimentation électrique sur rail DIN, 24 Vcc, 1 A
CBLPROG0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de programmation RS232
CBLUSB00
€48.07
Stock: 1 semaine
 
Câble de programmation USB (inclus avec SFCRM200)
CB(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câbles de communication (voir omega.com pour obtenir le numéro de modèle de câble spécifique)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'installation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.