Sonde thermocouple à faible bruit avec connecteur miniature

G(*)MQSS Series

Sonde thermocouple à faible bruit avec connecteur miniature | G(*)MQSS Series

Sonde thermocouple à faible bruit avec connecteur miniature

  • Thermocouple Classe 1
  • Connecteur en nylon chargé de verre, résistant jusqu'à 220°C
  • Tresse de masse assurant une protection contre les parasites électriques et une meilleure rigidité
  • Fenêtre de marquage pour une identification facile
  • Connecteur femelle, serre câble, fenêtre de marquage et tresse de masse non inclus
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Les sondes thermocouple OMEGA™ avec connecteurs de faible bruit sont conçues pour assurer une excellente continuité entre la gaine métallique de la sonde et votre électronique de mesure, via un raccord métallique. Ceci permet de garantir la plus haute précision de mesure et une bonne protection contre les parasites électriques. Le raccord externe maintient la connexion électrique et renforce également la liaison mécanique entre les deux connecteurs. Une étiquette inscriptible permet d'identifier chaque sonde.

Low Noise Thermocouple Probe with Mini Plug Diagram

Sondes déconnexion rapide à faible bruit avec connecteur miniature
Alliage/IEC
Code couleur
Gaine
Dia mm
Modèle No.
longueur 150 mm
Modèle No.
longueur 300 mm
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Gaine acier inox
1,0
1,5
3,0
GKMQSS-IM100(*)-150
GKMQSS-IM150(*)-150
GKMQSS-IM300(*)-150
GKMQSS-IM100(*)-300
GKMQSS-IM150(*)-300
GKMQSS-IM300(*)-300
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Gaine Super OMEGACLAD XL 
1,0
1,5
3,0
GKMQXL-IM100(*)-150
GKMQXL-IM150(*)-150
GKMQXL-IM300(*)-150
GKMQXL-IM100(*)-300
GKMQXL-IM150(*)-300
GKMQXL-IM300(*)-300
T
COPPER-CONSTANTAN
Gaine acier inox
1,0
1,5
3,0
GTMQSS-IM100(*)-150
GTMQSS-IM150(*)-150
GTMQSS-IM300(*)-150
GTMQSS-IM100(*)-300
GTMQSS-IM150(*)-300
GTMQSS-IM300(*)-300
J
IRON-CONSTANTAN
Gaine acier inox
1,0
1,5
3,0
GJMQSS-IM100(*)-150
GJMQSS-IM150(*)-150
GJMQSS-IM300(*)-150
GJMQSS-IM100(*)-300
GJMQSS-IM150(*)-300
GJMQSS-IM300(*)-300
N
OMEGA-P™-OMEGA-N
Gaine Super OMEGACLAD XL 
1,0
1,5
3,0
GNMQXL-IM100(*)-150
GNMQXL-IM150(*)-150
GNMQXL-IM300(*)-150
GNMQXL-IM100(*)-300
GNMQXL-IM150(*)-300
GNMQXL-IM300(*)-300
*Précisez le type de soudure: G (à la masse), E (nue), or U (Isolée). Pour spécifier sondes à gaine de l'Inconel, remplacer "SS" dans la rubrique Modèle No avec "IN".
Thermocouples Type E sont disponibles en gaine SS  ou Inconel® .
Pour d'autres types de thermocouple, longueurs et gaines consultez notre département des ventes.




Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
GKMQSS-IM150U-150
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde thermocouple à faible bruit, type K, diamètre 1,5 mm - soudure chaude isolée, longueur 150 mm
GKMQSS-IM300U-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde thermocouple à faible bruit, type K, diamètre 3,0 mm - soudure chaude isolée, longueur 300 mm
GTMQSS-IM100G-150
67.89
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple à faible bruit, type K, diamètre 1,0 mm - soudure chaude à la masse, longueur 150 mm
GTMQSS-IM100G-150
67.89
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple à faible bruit, type J, diamètre 1,0 mm - soudure chaude isolée, longueur 150 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Consultez notre département des ventes pour des longueurs et configurations spéciales.
 

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type & Style de thermocouple Select:
KMQ pour Sonde thermocouple à faible bruit type K
TMQ pour Sonde thermocouple à faible bruit type T
JMQ pour Sonde thermocouple à faible bruit type J
NMQ pour Sonde thermocouple à faible bruit type N
EMQ pour Sonde thermocouple à faible bruit type E

(2) Matériel de gaine Select:
SS pour acier inox
IN pour Inconel
XL pour Super OMEGACLAD™XL (seulement Type K et N)

(3) Diamètre de gaine Select:
100 pour 1.0 mm
150 pour 1.5 mm
300 pour 3.0 mm

(4) Soudure Select:
U pour isolée
G pour à la masse
E pour nue

(5) Longueur de gaines Select:
150 pour 150 mm
300 pour 300 mm
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.