Sondes thermocouple à faible bruit avec connecteur standard

G(*)QIN and G(*)QSS

Sondes  thermocouple à faible bruit avec connecteur standard | G(*)QIN and G(*)QSS

  • Thermocouple Classe 1
  • Corps de connecteur résistant jusqu'à 220°C
  • Sondes éprouvées individuellement pour l'isolation électrique et la résistance à la pression
  • Tresse de masse assurant une protection contre les parasites électriques
  • Tresse de masse assurant une meilleure rigidité
  • Fenêtre de marquage pour une identification facile
  • Connecteur femelle correspondant vendu séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples

Les sondes thermocouple OMEGA™ avec connecteurs de faible bruit sont conçues pour assurer une excellente continuité entre la gaine métallique de la sonde et votre électronique de mesure, via un raccord métallique. Ceci permet de garantir la plus haute précision de mesure et une bonne protection contre les parasites électriques. Le raccord externe maintient la connexion électrique et renforce également la liaison mécanique entre les deux connecteurs. Une étiquette inscriptible permet d'identifier chaque sonde.

Low Noise Thermocouple Probe Diagram

Sondes déconnexion rapide avec connecteur faible bruit standard
Alliage/IEC
Code de couleur
Gaine
dia mm
Modèle No.
longueur 300 mm
Modèle No.
longueur 450 mm
Modèle No.
longueur 600 mm
K
CHROMEGA-® ALOMEGA™
Gaine acier inox
1,5
3,0
4,5
6,0
GKQSS-IM15(*)-300
GKQSS- IM30(*)-300
GKQSS-IM45(*)-300
GKQSS-IM60(*)-300
GKQSS-IM15(*)-450
GKQSS- IM30(*)-450
GKQSS-IM45(*)-450
GKQSS-IM60(*)-450
GKQSS-IM15(*)-600
GKQSS- IM30(*)-600
GKQSS-IM45(*)-600
GKQSS-IM60(*)-600
K
CHROMEGA-® ALOMEGA™
Gaine Inconel
1,5
3,0
4,5
6,0
GKQIN-IM15(*)-300
GKQIN- IM30(*)-300
GKQIN-IM45(*)-300
GKQIN-IM60(*)-300
GKQIN-IM15(*)-450
GKQIN- IM30(*)-450
GKQIN-IM45(*)-450
GKQIN-IM60(*)-450
GKQIN-IM15(*)-600
GKQIN- IM30(*)-600
GKQIN-IM45(*)-600
GKQIN-IM60(*)-600
K
CHROMEGA-® ALOMEGA™
Gaine Super OMEGACLAD™ XL
1,5
3,0
4,5
6,0
GKQXL-IM15(*) -300
GKQXL-IM30(*)-300
GKQXL-IM45(*)-300
GKQXL-IM60(*)-300
GKQXL-IM15(*) -450
GKQXL-IM30(*)-450
GKQXL-IM45(*)-450
GKQXL-IM60(*)-450
GKQXL-IM15(*) -600
GKQXL-IM30(*)-600
GKQXL-IM45(*)-600
GKQXL-IM60(*)-600
T
COPPER-CONSTANTAN
Gaine acier inox
1,5
3,0
4,5
6,0
GTQSS-IM15(*)-300
GTQSS- IM30(*)-300
GTQSS-IM45(*)-300
GTQSS-IM60(*)-300
GTQSS-IM15(*)-450
GTQSS- IM30(*)-450
GTQSS-IM45(*)-450
GTQSS-IM60(*)-450
GTQSS-IM15(*)-600
GTQSS- IM30(*)-600
GTQSS-IM45(*)-600
GTQSS-IM60(*)-600
J
IRON- CONSTANTAN
Gaine acier inox
1,5
3,0
4,5
6,0
GJQSS-IM15(*)-300
GJQSS- IM30(*)-300
GJQSS-IM45(*)-300
GJQSS-IM60(*)-300
GJQSS-IM15(*)-450
GJQSS- IM30(*)-450
GJQSS-IM45(*)-450
GJQSS-IM60(*)-450
GJQSS-IM15(*)-600
GJQSS- IM30(*)-600
GJQSS-IM45(*)-600
GJQSS-IM60(*)-600
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
Gaine Super OMEGACLAD™ XL
1,5
3,0
4,5
6,0
GNQXL-IM15(*) -300
GNQXL-IM30(*)-300
GNQXL-IM45(*)-300
GNQXL-IM60(*)-300
GNQXL-IM15(*) -450
GNQXL-IM30(*)-450
GNQXL-IM45(*)-450
GNQXL-IM60(*)-450
GNQXL-IM15(*) -600
GNQXL-IM30(*)-600
GNQXL-IM45(*)-600
GNQXL-IM60(*)-600
Sondes à gaine Super OMEGACLAD™XL surligné en jaune.
* Précisez le type de jonction: G (à la masse), E (nue), or U (isolée).
Pour spécifier sondes à l'Inconel®, remplacez "SS" dans la rubrique Modèle No avec "IN". Exemple: GKQIN-IM30U-300, Sonde déconnexion rapide Type K avec connecteur faible bruit standard, gaine Inconel, dia 3,0 mm, longueur 300 mm

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
GKQIN-IM60G-1000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde déconnexion rapide, type K, gaine Inconel, 6 mm ∅ , soudure à la masse, longueur 1000 mm
GKQIN-IM60U-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde déconnexion rapide, type K, gaine Inconel, 6 mm ∅ , soudure isolée, longueur 300 mm
GTQSS-IM60U-600
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde déconnexion rapide, type T, gaine acier inox, 6 mm ∅ , soudure isolée, longueur 600 mm
GJQSS-IM15U-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde déconnexion rapide, type J, gaine acier inox, 1,5 mm ∅ , soudure isolée, longueur 300 mm
Accessoires
GS-GST-10
8.51
Stock: 1 semaine
 
Raccords de masse (lot de 10)
WCP-L
2.51
Stock: 4 semaines
 
Etiquettes inscriptibles pour le devant du connecteur (lot de 5)
WCP-GST
1.69
Stock: 4 semaines
 
Etiquettes inscriptibles pour le côté du connecteur (lot de 5)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Chaque sonde est livrée avec une tresse de masse. Pour les applications n'exigeant pas les tresse de masse externe, une fenêtre inscriptible sont inclue avec chaque sonde et connecteur. Note: La fenêtre inscriptible ne peut pas être utilisée simultanément avec la tresse de masse.
Exemple de commande:  (1) WCP-L Etiquettes inscriptibles pour le devant du connecteur (lot de 5), €2.51

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de thermocouple Select:
K pour type K
T pour type T
J pour type J
N pour type N
E pour type E

(2) Gaine Select:
SS pour acier inox
IN pour Inconel
XL pour Super OMEGACLAD™XL (Type K et type N seulement)

(3) Diamètre de gaine Select:
15 pour 1.5 mm
30 pour 3.0 mm
45 pour 4.5 mm
60 pour 6.0 mm

(4) Soudure Select:
U pour isolée
G pour à la masse
E pour nue

(5) Longueur de gaine Select:
300 pour 300 mm
450 pour 450 mm
600 pour 600 mm
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.