Low Cost Glass Thermometers

GT-736000 Series

Low Cost Glass Thermometers | GT-736000 Series

Low Cost Glass Thermometers

8,23 GT-736630

  • Red Liquid-Filled Models
  • Partial and Total Immersion Styles
  • Variety of Single and Dual Temperature Ranges
Thermomètres à ampoule de verre et DialTemp - Voir Les Produits Associés

Déscription

Economical glass-bulb thermometers are ideal for school and laboratory applications. These general-purpose, easy-to-read white red liquid filling, in a variety of ranges and styles. Their low cost makes them very attractive if glass thermometers are to be purchased frequently.

Model No.RangeLength
in(mm)
Div.
Red Organic Safety, White Back, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736570-20 to 110°C12 (305)
GT-736580-20 to 150°C12 (305)
GT-7370000 to 230°F12 (305)
GT-736780-10 to 110°C
0 to 230°F
12 (305)
Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736590-20 to 110°C12 (305)
GT-736600-20 to 150°C12 (305)
GT-737680-20 to 110°C
0 to 230°F
12 (305)
Low Range Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736620-50 to 50°C12 (305)
Student Red Organic Safety, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736630-10 to 110°C6 (150)
GT-738640-10 to 110°C
0 to 230°F
6 (150)

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Red Organic Safety, White Back, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736570
9.83
Stock: 1 semaine
 
-20 to 110°C 305mm (12 in) 1° Div.
GT-736580
11.39
Stock: 1 semaine
 
-20 to 150°C 305mm (12 in) 1° Div.
GT-737000
9.83
Stock: 1 semaine
 
0 to 230°F 305mm (12 in) 2° Div.
GT-736780
13.52
Stock: 1 semaine
 
-20 to 110°F/0 to 230°C 305mm (12 in) 1° Div.
Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736590
10.58
Stock: 5 semaines
 
-20 to 110°C, 305mm (12 in)
GT-736600
11.17
Stock: 1 semaine
 
-20 to 150°C, 305 mm (12 in)
GT-737680
13.79
Stock: 1 semaine
 
-20 to 110°C & 0 to 230°F 405mm (16 in)
Low Range Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736620
12.60
Stock: 1 semaine
 
-50 to 50°C, 305mm (12 in)
Student Red Organic Safety, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736630
8.23
Stock: 5 semaines
 
-10 to 110°C, 150mm (6 in)
GT-738640
9.83
Stock: 1 semaine
 
-10 to 110°C & 0 to 230°F, 150 mm (6 in)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Each thermometer comes in a protective plastic shipping tube with operator's manual.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Code in Part Number(see tables above) Select:
736 pour code 736
737 pour code 737
738 pour code 738

(2) Code in Part Number(see tables above) Select:
0 pour code 0
1 pour code 1
2 pour code 2
3 pour code 3
4 pour code 4
5 pour code 5
6 pour code 6
7 pour code 7

(3) Code in Part Number(see tables above) Select:
00 pour code 00
10 pour code 10
20 pour code 20
30 pour code 30
40 pour code 40
50 pour code 50
60 pour code 60
70 pour code 70
80 pour code 80
90 pour code 90
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.