Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
A fast acting, high-interrupt capacity, current
limiting type fuse. The HCLR style fuse
provides an excellent choice for applications
such as: lighting and resistive heating loads.
SPECIFICATIONS Dimensions:13⁄32" ferrule, 38 mm (1.5") length Weight: Approx 3.2 oz (0.2 lb) Voltage Rating: HCLR-600 Vac Ampere Rating: 0.1 to 30 A Interrupting Rating: 200k RMS Amps Current Limiting: Class CC Fuse Agency Approvals: UL Listed, Class CC, Guide JDDZ, File E162363; CSA Certified HCLR-MISC per C22.2, No.248.4
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Exemple de commande: (1) HCLR5 600V fast acting fuses with 5 A rating, €97,20
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.