Déscription
The HFS-3 & 4 sensors have been discontinued. please review our range here for a suitable alternative.
Tous les capteurs de flux thermiques de la Série HFS fonctionnent comme des transducteurs thermoélectriques autogénérateurs. Ils ne requirèrent aucun cablage, conditionnement de signal ni aucune jonction de référence particulière. Pour afficher les valeurs, il sufit de brancher un capteur à n'importe quel enregistreur ou microvoltmètre CC à affichage direct. Les capteurs de la Série HFS sont conçus pour mesurer avec précision les pertes ou gains de chaleur de toute surface. Ce type de capteur peut etre fixé sur des surfaces planes ou incurvées et utilise des jonctions soudées bout à bout offrant un très faible profil thermique pour une lecture efficace. Le capteur est disponible avec un thermocouple intégral pour réaliser des mesures distinctes de la température en vue de décrire le flux thermique, ainsi que dans deux plages de sensibilités différentes. Tous les modèles présentent une construction thermoélectrique à plusierus jonctions. Le support est constitué d'un film polymide colé à l'aide d'un processus de contre-collage de PFA.