Thermomètres Numériques de précision exceptionnelle
Modèles à simple et double entrée

HH-20A Series

Thermomètres Numériques de précision exceptionnelle
Modèles à simple et double entrée | HH-20A Series

3 ans de garantie CE
  • Chaque unité est fournie avec un certificat NIST traçable (sans point)
  • Modèles à simple et double entrée avec maintien de l'affichage
  • Les modèles HH-21A et HH-23A acceptent des entrées J, K et T
  • Le modèle HH-22A est compatible avec les entrées J et K
  • Les modèles à double entrée indiquent les tendances, les valeurs min/max et différences
  • Haute précision 0.1% de la lecture
  • Auto-diagnostique et mémorisation de la programmation utilisateur
  • Conforme à la norme RoHS
  • Alimentation électrique en option
  • Résolution de 0,1°C sur l'ensemble de la plage
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

La série HH-20A de thermomètres portables à microprocesseur offre de larges gammes de mesure de température et des innovations à la pointe de la technique. Un afficheur LCD spécial à 5 chiffres avec indicateur de tendance et un auto-diagnostique sont en standard. Le boîtier résiste aux chutes, aux éclaboussures et à la poussière, sa poignée/support intégrée permet l’utilisation sur table ou mains libres sur site.
Le HH21-A a une seule entrée qui accepte les types de thermocouples J, K et T. L’utilisateur peut depuis le panneau avant sélectionner le type de thermocouple, les unités d’affichage (°C ou °F) et la résolution d’affichage (0.1 ou 1°). Le HH21 dispose aussi d’une fonction de maintien d’affichage. Comme tous les appareils de la série HH-20A, le HH-21A a une précision exceptionnelle, 0.1 % de la lecture plus 0.5 °C.

Les HH-22A et HH-23A acceptent des entrées doubles. Le HH-22A accepte des thermocouples de type J ou K, et le HH-23A accepte aussi le type T. Les deux modèles peuvent afficher T1 (entrée 1), T2 (entrée 2), T1-T2 (différence), ou alterner T1, T2 et T1-T2. Les fonctions standard du HH-22A et du HH-23A incluent le maintien d’affichage, l’enregistrement mini et maxi, et l’indication de tendance. Les fonctions mini et maxi enregistrent les valeurs minimales et maximales de T1, T2 et T1-T2. L’indication de tendance permet de savoir si l’entrée est en augmentation, en diminution ou stable. A l’allumage d’un HH-20A, il se rappelle ce que vous étiez en train de faire; le type de thermocouple, la résolution et les unités de température sont enregistrés en mémoire pour vous éviter de les reprogrammer à chaque allumage.


CARACTERISTIQUES
Affichage: LCD à 5 chiffres; indicateurs spéciaux pour type de thermocouple, unités°C/°F, maintien et pile faible; les HH-22A et HH-23A ont des indicateurs supplémentaire d'entrée (T1, T2, T1-T2, balayage), stockage mini/maxi et des flèches de tendances haut/bas et
Clavier: Contact momentanés à réponse tactile; tout ou rien, type de thermocouple, unités, résolution, maintien; les HH-22A et HH-23A ont des touches supplémentaires d'enregistrement mini/maxi, d'affichage mini/maxi, d'arrêt/effacement d'enregistrement, de type d'entrée (T1, T2, T1-T2, balayage)
Mémorisation de Configuration: Lecture sélectionnée, type d'entrée, unités et résolution mémorisés à l'extinction
Diagnostiques: Pile faible, thermocouple ouvert, entrée clavier incorrecte, dépassement de gamme, panne interne
Précision: 0.1% de la lecture + 0.5°C
Répétitivité: 0.2°C sur une semaine à température constante
Résolution: 0.1° sur toute la gamme
Coefficient de Température: (0.02% de la lecture + 0.1°C) au-dessous de 18°C et au-dessus de 28°C; inclut dans la précision entre 18 et 28°C
Ambiance : 0 à 50°C, 0 à 90% HR
Echantillonnage: 1 mesure par seconde
Tension maxi en mode commun: 42 V crête sur la terre
Alimentation: pile 9 Vdc, alcaline (incluse)
Autonomie sur pile: 100 h, pile alcaline
Dimensions (mm): 178 H x 74 L x 28 P
Poids: 284 g
Accessoires Inclus: Pile alcaline 9 V, sonde fil perlé type K (pour chaque entrée), poignée/support rotatif intégrée, sangle de poignet, étui et manuel d'utilisation.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH-21A
HH-21A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre à thermocouple, entrée simple, types J/K/T
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH-22A
HH-22A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre à thermocouple, deux entrées, types J/K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH-23A
HH-23A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre à thermocouple, deux entrées, types J/K/T
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-450L
SC-450L
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Malette de transport souple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH20-HB
HH20-HB
€40.35
Stock: 1 semaine
 
Etui en caoutchouc, supplémentaire
  
HH20A-U
€177.26
Stock: 7 semaines
 
Batterie rechargeable 9V NiMH avec chargeur universel, pour HH-21A, HH-22A ou HH-23A
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH20CAL
HH20CAL
€260.67
Stock: 1 semaine
 
Calibrateur thermocouple portable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH20SW-J
HH20SW-J
€277.50
Stock: 7 semaines
 
Commutateur multi-sonde, Type J
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH20SW-K
HH20SW-K
€277.50
Stock: 1 semaine
 
Commutateur multi-sonde, Type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH20SW-T
HH20SW-T
€277.50
Stock: 7 semaines
 
Commutateur multi-sonde, Type T
  
THSS-IM30U-RSC-300
83.77
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple type T, diamètre 3 mm, longueur 300 mm, avec poignée moulée et câble spiralé
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec sonde à fil perlé type K (pour chaque entrée), poignée/support rotatif intégrée, sangle de poignet, pile 9V, étui résistant aux chutes (HH20-HB), et manuel d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.