Thermomètre RTD ou Thermocouple, Haute Précision

HH100 Series

Thermomètre thermocouple ou pt100 | HH100 Series

Thermomètre thermocouple ou pt100

Garantie 1 an
  • Deux entrées pour capteurs Pt100 à 2, 3 ou 4 fils (HH126)
  • L' HH176 dispose d'une entrée thermocouple ou pt100
  • Grand écran LCD avec une bonne lisibilité affiche T1, T2, T1-T2
  • Etui en caoutchouc
  • Fonctions: MAXI/MINI/MOYENNE/REL/MAINTIEN
  • Sortie IR USB pour transfert des données
  • Enregistrement de données et suivi en temps réel sur PC
  • Logiciel inclus (compatible avec Windows® 2000 et XP)
  • Capacité de stockage 9999 lecture par canal

Déscription

Comment fonctionnent les enregistreurs de données

La série HH100 vous propose des enregistreurs de températures portatives et robustes. Ces thermomètres de haute précision mesurent la température avec capteurs RTD ou thermocouple. Chaque thermomètre de la série HH100 est équipé d'un écran à 4½-chiffres qui peut afficher jusqu'à 19,999. Il possède d'un triple affichage qui affiche la température, la différence de température des deux entrées et simultanément la fonction requise. La sortie comprend un connecteur infra rouge pour la transmission de données rapide et fiable pour visualiser en temps réel sur PC ou pour le transfert des données stockées. Chaque canal peut stocker jusqu'à 9999 points dans mode d'enregistrement. Le logiciel sous Windows (pour transférer des données ou pour les surveiller en temps réel) est inclus.

CARACTERISTIQUES
Gamme de Mesure Thermocouple
 Type K:-200 à 1372°C
 Type J:-210 à 1200°C
 Type T:-250 à 400°C
 Type E:-210 à 1000°C
 Type R/S:0 à 1767°C
 Type N:-150 à 2372°C  
Gamme de Mesure RTD
 Pt100Ω (courbe 385) :-200 à 800°C
 Pt200/500/1000Ω (courbes 385/3916/3926) :-200 à 600°C
Précision: 18 à 28°C <80% HR
Type de thermocouple: K/J/T/E/N ±(0.05% de la lecture 0.3°C <-100°C K/J/T/E plus 0.15%, N plus 0.45% de la lecture
     R/S: ±0.05% de la lecture 1°C
RTD: Pt100/200/500/1000Ω 385/3916/3926 ±(0.05% de la lecture 0.3°C <-100°C  Pt100/200Ω 385/3916/3926 plus 0.15% de la lecture <-100°C  Pt500/1000Ω 385 plus 0.45% de la lecture
Affichage: 4½ chiffres, maximum indication 19999, Intervalle d'enregistrement 1 seconde à 59 minutes 59 secondes
Taux d'échantillonnage: 4 par seconde
Mémoire: 9999 valeurs par canal
Alimentation: 4 piles "AAA" 1.5V
Autonomie: 220 heures
Connexion Entrée: thermocouple Mini connecteur SMP, RTD Mini-DIN 4 broche (connecteur femelle) sur l'appareil
Conditions de Fonctionnement: 0 à 50°C au-dessous 80% HR
Conditions de Stockage: -10 à 60°C au-dessous 70% HR
Dimensions (mm): 164 L x 76 P x 32 H
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH126
HH126
433.63
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre Enregistreur Portatif à deux entrées pour capteurs RTD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH176
HH176
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre Enregistreur Portatif une entrée pour capteur RTD ou thermocouple
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-800
SC-800
19.43
Stock: 1 semaine
 
Sacoche de Transport
  
SPHT-KI-150
€96.16
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple de surface
  
KTSS-HH-IEC
€60.48
Stock: 1 semaine
 
Sonde thermocouple usage genéral. 3mm x 150mm
  
HH126-CONNECTORONLY
€9.95
Stock: 1 semaine
 
Connecteur mini DIN 4 broches (sans câble)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH126-CONN
HH126-CONN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Connecteur mini DIN à 4 broches de rechange avec câble de 0,9 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec 4 piles "AAA" alcaline, logiciel sur CD et câble USB longueur 1.8 m, USB, étui en caoutchouc et manuel d'utilisateur.
Les modèles thermocouple incluent une thermocouple pour chaque canal.
Les modèles RTD incluent une connecteur mini-DIN 4 broches pour chaque canal.

Manuels de Produit:

Télécharger HH126 - RTD Data/logger Thermometer
Télécharger HH127 - Thermocouple Datalogger Thermometer
Télécharger HH126 HH127 HH176 - Data Logger Software Manual
Télécharger HH176 - TC + RTD Data Logger Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.