Thermomètre Numérique à une ou deux entrées pour thermocouple

HH11B, HH12B

 Thermomètre Numérique à une ou deux entrées pour thermocouple
 | HH11B, HH12B

Garantie 1 an CE
  • °C/°F Commutable
  • Résolution 0,1 or 1°
  • Fonctions min/max et maintien de la lecture (Hold)
  • Réglage du décalage sur le panneau avant
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les thermomètres numériques portables HH11B et HH12B sont équipés de thermocouples Type K et une ou deux entrées selon le modèle. Le modèle HH11B a une entrée, il dispose aussi de détection automatique de la résolution de 0.1 ou 1º. Le modèle HH12B a deux entrées permettant l'affichage de T1, T2 ou øT (T1-T2) avec une résolution de 0.1 ou 1º. Les deux appareils ont fonctions min/max, maintien de la lecture (Hold) et réglage du décalage. La  température peut être affichée en º C ou ºF. Capable de mesurer les températures de -200 à 1372ºC (-328 à 1999ºF). Ces thermomètres numériques au prix très compétitif sont compatibles avec tous thermocouples Type K avec connecteur-miniature. Les erreurs contribuées par un thermocouple particulier peuvent être pratiquement éliminées sur une portée limitée, en utilisant le réglage du décalage sur le panneau avant et un niveau précis de la température. Le témoin LED indique si le thermocouple est ouvert.

SPECIFICATIONS
Gamme de Mesure: -200 à1372°C
Précision (Type K Chrome-Alum): ± (0,1% valeur +1°C) de -60 à 1372°C ± (0,1% valeur +2°C) de -60 à -200°C
Normes de Sécurité Européenne: IEC-1010 et CE - EMC
Coefficient de Température: 0,1 fois la spécification de précision en vigueur par °C de 0 à 18°C et 28 à  50°C
Affichage: 31.2 digits LCD, lecture maximale 1999
Taux d'échantillonnage: 2,5/s
Alimentation: 9 V (inclus)
Durée de la vie de la pile: typiquement 200 heures
Dimensions: 210 H x 65 L  x 33 P mm 
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH11B
HH11B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Une entrée résolution commutable 0,1 ou 1º
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH12B
HH12B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Deux entrées résolution commutables 0,1 ou 1º
  
HH-MAG
€14.36
Stock: En stock
 
Aimant crochet (s'attache à l'étui)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-HH11A
SC-HH11A
€28.56
Stock: 1 semaine
 
Sac de transport de luxe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Chaque unité est livrée avec un étui de protection, un pile 9 V, un ou deux thermocouples (selon le modèle) type K emperlé et un manuel d'utilisation. Les modèles HH11B et HH12B n'acceptent que des connecteurs miniatures de type SMPW. Ces appareils ne sont pas compatibles avec les connecteurs type NMP.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.