Thermomètre et enregistreur de données numérique à 4 entrées avec interface USB

Série HH1384

Thermomètre et enregistreur de données numérique à 4 entrées avec interface USB | Série HH1384

429,44 HH1384

Garantie 1 an CE
  • Entrées isolées avec protection de 350 Vcrète-à-crète entre deux entrées, peut importe lesquelles.
  • Thermomètre très précis pour utilisation avec les thermocouples de types K, J, E, T, R, S N, L, U, B et C
  • Interface USB avec logiciel fonctionnant sous Windows®
  • Alarme programmable Haute-Basse pour les 4 entrées
  • Affichage des valeurs MAX, MIN et MAX-MIN des 4 entrées
  • Configuration indépendante de chaque entrée (type de thermocouple, valeurs des alarmes Haute-Basse)
  • Fonctions Mémoire et Lecture (99 séries) avec capacité d'enregistrement automatique des données de 512 KB
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

This part is no longer available - please contact customer service for further support.

Cliquez ici pour savoir plus sur les enregistreurs de données

Cet instrument est un thermomètre et un enregistreur de données numérique à 4 entrées fonctionnant avec toutes les sondes de température à thermocouple de type K, J, E, T, R, S N, L, U, B et C

Conditions environnementales
Altitude :
Jusqu'à 2000 m (6562 pieds)
Humidité relative : 80% max
Température d'opération : 0 à 50°C

Spécifications
Alimentation :
6 piles "AA" (incluses) ou adaptateur c.a. à 9Vc.c.
Durée de vie des piles : Approx. 55 heures (piles alcalines)
Mise hors tension automatique : 5, 15 ou 30 minutes (si aucune touche n'est pressée)
Indication de pile faible : L'indicateur de pile faible s'affiche lorsque la tension des piles chute sous la tension d'opération
Fréquence des mesures : Une fois toutes les 2 secondes
Poids : 405 g (piles incluses)
Dimensions : 185 L × 73 L × 53 mm H
Température d'opération : 0 à 50°C
   Humidité : En dessous de 80% H.R.
Température d'entreposage : -10 à 60ºC
   Humidité : En dessous de 70% H.R.
Coefficient de température : 0.01% de la lecture ±0.1°C par °C en dehors de la plage d'opération spécifiée de 18 à 28°C

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH1384
HH1384
429,44
Stock: En stock
 
Thermomètre et enregistreur de données numérique à 4 entrées
Accessoires
  
SC-GG-KI-30-1M
30.62
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple de rechange de type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage avec points traçable
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: L'appareil vient avec 6 piles alcalines "AA", un câble USB, un logiciel sur DC, un boîtier pour le transport, quatre thermocouples de type K (1 par canal) et le manuel d'utilisateur
Exemple de commande: (1) HH1384 Thermomètre et enregistreur de données numérique à 4 entrées, €429.44
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.