Thermomètre portable à quatre canaux équipé d'un enregistreur de données à interface USB - Discontinued

HH147U

Thermomètre portable à quatre canaux équipé d'un enregistreur de données à interface USB | HH147U

Garantie 1 an CE
  • 4 Affichages Retroéclairés
  • Résolution 0.1°C/0.1°F, 1°C/1°F
  • Certificat d'étalonnage NIST traçable (sans point)
  • Mise en veille automatique, témoin de batterie faible
  • Interface USB avec logiciel sous Windows (câble RS232 disponible en option)
  • Enregistreur de données- 10,000 valeurs
  • Fonction CALL (rappel) pour lire rapidement les données enregistrées (50 pages/seconde)
  • Fonction de calendrier perpétuel
  • Marque de certification CE (conforme à la norme ITS-90)
  • Autonomie: 550 h
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

The HH147U series has been discontinued. Please see the HH309A series as a possible alternative or contact our Sales department.


Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs de données

Le thermomètre OMEGA HH147U est robuste et facile à utiliser et dispose de 4 entrées pour connecteur miniatures.
Il accepte 7 types de thermocouples différents et affiche les quatre entrées simultanément.
Il affiche également la différence de température (T3-T4), ainsi que des valeurs individuelles des 4 entrées.
Parmi les autres fonctionnalités figurent; témoin de batterie faible, calendrier perpétuel et mise en veille automatique.


CARACTERISTIQUES
Gamme de Mesure de Thermocouple:
    Type K: -100 à 1300°C
    Type J: -100 à 1000°C
    Type E: -50 à 800°C
    Type T: -100 à 400°C
    Type R/S: 0 à 1700°C
    Type N: -100 à 1300°C
Précision (température ambiante 18 à 28°C ):
    Type K/J/E/T: ±(0.1% de la lecture + 0.7°C) -100 à 1300°C
    Type R/S : ±(0.1% de la lecture + 2°C) 0 à 1700°C
    Type N: ±(0.1% de la lecture + 1.5°C) -100 à 1300°C
Conditions de Fonctionnement: 0 à 50°C à 0 à 80% HR
Conditions de Stockage: -20 à 60°C à 0 à 80% HR
Alimentation: 4 piles "AAA""(incluses)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH147U
HH147U
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de température à 4- canaux
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPHT-K-6
SPHT-K-6
86.83
Stock: 5 semaines
 
Sonde de surface type K 150 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH147U-RS232CABLE
HH147U-RS232CABLE
61.19
Stock: 1 semaine
 
Câble RS232 en option
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH147U-USB
HH147U-USB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble USB supplémentaire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
32.35
Stock: En stock
 
Thermocouple type K isolation en fibre de verre, longueur de 1 m, connecteur miniature avec rouleau embobinant
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec thermocouple de type K, longueur de 1m avec connecteur miniature et rouleau embobinant (1 par canal), étui, 4 piles "AAA", logiciel, câble USB, certificat d'étalonnage et manuel d'utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.