Thermocouple Thermometer

HH303 OMEGAETTE®

HH300_303 Series Thermocouple Thermometer | HH303 OMEGAETTE®

HH300_303 Series Thermocouple Thermometer

195,70 HH303

CE
  • Dual Input
  • Dual Display
  • 4 digit LCD
  • MAX, AVG, MIN, HOLD, REL Function
  • Low Battery Indication
  • Resolution 0.1°C, 0.1°F
  • External battery access door for easy battery changing
  • MAX, AVG, MIN Function
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

The HH300 Series meters offer 4 digit LCD displays with standard features of auto power off, MAX/IN/HOLD, 1 degree resolution, low battery indication and a external access door for easy battery changing.

The HH303 has dual inputs for type K or J. The software and interface cable options allow a PC to read the displayed data.

Specifications
Range:
Type K:
-200 to 1370°C
Type J: -200 to 760°C
Accuracy: 0.1% rdg + 0.7°C
Input Protection: 60 Vdc or 24 Vrms AC maximum
Battery: 9 V (included), MN 1604
Battery Life: 120 hour (with alkaline)
Operating Range: 0 to 40°C <80% RH
Storage Range: -10 to 60°C <80% RH
Dimensions: 184 x 64 x 30 mm

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH303
HH303
195,70
Stock: 1 semaine
 
2 channel type J/ K thermocouple thermometer
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
30.62
Stock: 1 semaine
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy.
  
KHSS-IM30U-RSC-300
€83.77
Stock: 1 semaine
 
Type K thermocouple probe with moulded handle. 3mm dia 300mm long SS sheath, coiled lead and mini plug.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-SW
HH300-SW
€75.72
Stock: En stock
 
Software and RS232 Interface cable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-SW-USB
HH300-SW-USB
€75.72
Stock: En stock
 
Software driver and USB Interface cable. (Requires HH300-SW Software)
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
230Vac adapter with 3-pin UK plug
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€27.01
Stock: En stock
 
230Vac adapter with 2-pin Euro plug
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with meter, carrying case, 2 type K thermocouples, battery, and operators manual. Software package is optional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.