Thermomètre et enregisteur de données OMEGAETTE

HH306A

Thermomètre et enregisteur de données OMEGAETTE | HH306A

Thermomètre et enregisteur de données OMEGAETTE

319,30 HH306A

CE
  • Thermocouple type K
  • Enregistreur de données 16 000 valeurs
  • Interfaces USB et RS232
  • Triple affichage
  • Double entrée de type K
  • Mise hors tension automatique
  • Fonction HOLD (maintien)
  • Fonction I MAX/MINI (Entrée 1 uniquement)
  • Résolution 0.1°C / 0.1°F
  • Témoin de batterie faible
  • Interfaces USB et RS232
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les enregistreurs de données

Le modèle HH306A est un thermomètre compact à double entrée équipé d'un puissant enregistreur de données. L'appareil peut stocker jusqu'à 16 000 valeurs à intervalles programmées et espacées de seulement une seconde. L'unité est livrée avec un logiciel compatible avec Windows (Windows 98, NT, XP, ME, Vista, 7, 8 (32 et 64 bits)) qui permet d'afficher et d'enregistrer les données. .

CARACTERISTIQUES
Gamme de Mesure et Précision:
-200 à 1370°C ±0.2% de la lecture +1°C
-328 à 2498°F ±0.2% de la lecture + 2°F
Conditions de Fonctionnement: 0 à 50°C
0% à 80% HR (0 à 35°C)
0% à 60% HR (35 à 50°C)
Température de Stockage: -20 à 60°C
Protection d'Entrées: 60 Vdc ou 24 Vrms AC maximum
Alimentation: pile 9V (incluse)
Dimensions: 184 H x 64 L x 30 mm P
Poids: Approximatif 210 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH306A
HH306A
319,30
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur / Thermomètre Portable Type K
Accessoires
  
SC-GG-KI-30-1M
30.62
Stock: 1 semaine
 
Type K thermocouple isolation en fibre de verre, longueur de 1m IEC vert, supplémentaire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€32.35
Stock: En stock
 
Thermocouple Type K isolation en fibre de verre, longueur de 1m. Code de couleur ANSI jaune
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€27.01
Stock: En stock
 
Adaptateur AC 230Vac, fiche 2 broches
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€27.01
Stock: En stock
 
Câble d'interface USB supplémentaire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-CABLE
HH300-CABLE
€27.01
Stock: 1 semaine
 
Câble d'interface RS232 supplémentaire
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec 2 thermocouples de type K (1 par entrée), des câbles d'interface USB et RS232, logiciel, sac de transport, pile et manuel d'utilisateur.

Logiciel:

Télécharger Cable Driver for the HH306A Datalogger Thermometer
Télécharger HH303, HH306 and HH309A Data Logger Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.