Handheld Dual Input K Type Thermometer Indicator

HH308

Mini Thermometer — Moderately Priced | HH308

Mini Thermometer — Moderately Priced

149,99 HH308

Garantie 1 an CE
  • Wide Measurement Range, -200 to 1370°C
    (-328 to 2498°F)
  • Auto Ranging
  • Auto Power Off
  • Dual Input
  • Dual Display
  • REL Function
  • Hold Function
  • Min/Max function
  • Resolution 0.1°C/0.1°F
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

The HH308 is a low cost digital thermometer, small enough to fit in your pocket. Readings from the two inputs are displayed simultaneously. Standard features include min/max reading, reading hold, and °C to °F switchable units. The measured temperature range is from -200 to 1370°C (-328 to 2498°F). This low cost meter will read Type K thermocouples and accepts any mini Type K thermocouple plug.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH308
HH308
149,99
Stock: 1 semaine
 
Dual input handheld 0.1°C/F thermometer
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
30.62
Stock: 1 semaine
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy. (Green)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
32.35
Stock: En stock
 
Spare Type K thermocouple. 1m long glass insulated beaded wire with mini plug. ANSI colour (yellow)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: HH308 is supplied complete with 2 beaded wire type K thermocouples (one per input) and instruction manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.