4-Channel Handheld Data Logger Thermometer

HH374

Handheld Data Logger Thermometer | HH374

Handheld Data Logger Thermometer

404,74 HH374

Garantie 1 an CE
  • Auto Range
  • USB Interface with Windows® Software
  • LED Back Light
  • HOLD Function
  • 4-Channel Input, Type K Thermocouple
  • 4-Channel Display Resolution 0.1°C/0.1°F with Windows® Software
  • MAX/MIN/AVG Function
  • Auto Shut-Off for Battery Saving
  • 16,000 Records Data Logger Each Channel
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about a Data Logger.

The HH374 has a high resolution and fast analog to digital converter. Measurements settings and results are shown on the backlit LCD display. Data can be stored in the meter or directly saved on a computer through PC interface. Recorded data can be further processed on a computer. With the exclusive software, recording/recalling of data and programming of logging parameters can be done directly through a PC.

SPECIFICATIONS
Measurement Range: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F)
Accuracy: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F) ±0.1% rdg + 0.7°C (±0.1% rdg + 1.4°F)
Input Protection: 60V DC or 24 Vrms AC Max
Battery Type: 9V battery (included)
Operating Condition: 0 to 50°C (32 to 122°F) (<80% RH)
Storage Condition: -20 to 60°C (-4 to 140°F) (<70% RH)
System Required: Windows NT 4.0/NT2000/XP/Vista/ Windows 7
Dimensions: 196 H x 65 W x 36 mm D (7.72 x 2.56 x 1.42")
Approx Weight: 285 g (10.05 oz)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH374
HH374
404,74
Stock: 1 semaine
 
4-channel temperature data logger
  
HH374-CAL-3
€628,05
Stock: 4 semaines
 
HH374 with calibration certificate, traceable to NIST
Accessories
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
230Vac adaptor with UK plug
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
27.01
Stock: En stock
 
230Vac adaptor with EU plug
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
27.01
Stock: 1 semaine
 
115 Vac adaptor with US plug
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with 4 beaded wire Type K thermocouples, 9V battery, hard carrying case, software, USB cable and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.