€147,03 HH501AJK
Déscription
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES Type d'entrée : J ou K Alimentation : pile de 9 V (incluse) Autonomie : 200 heures Dimensions : 192 x 91 x 53 mm (H x l x P) Poids : environ 255 g CARACTÉRISTIQUES HH501AJK Type d'affichage : rétroéclairage LCD Nombre maximal affiché : 1 999 Canal d'entrée: 1 Plage de températures : -50 à 1 370 °C (-58 à 1 950 °F) Résolution : 0,1 °/1 ° Affichage : 1 Thermocouple de type K à fil perlé : 1 Précision de base, (% lect.) : 0,1 % +1 °C CARACTÉRISTIQUES HH501BJK Type d'affichage : rétroéclairage LCD Nombre maximal affiché : 1 999 Canal d'entrée : 2 Plage de températures : -50 à 1 370 °C (-58 à 1 950 °F) Résolution : 0,1 °/1 ° Affichage : 1 Thermocouple de type K à fil perlé : 2 Précision de base : 0,1 % +1 °C |
CARACTÉRISTIQUES HH502 Type d'affichage : LCD Nombre maximal affiché : 25 000 Canal d'entrée : 2 Plage de températures : -200 à 1 370 °C (-328 à 2 498 °F) Résolution : 0,1 ° Affichage : 3 Thermocouple de type K à fil perlé : 2 Précision de base : 0,05 % +0,3 °C CARACTÉRISTIQUES HH503 Type d'affichage : LCD Nombre maximal affiché : 25 000 Canal d'entrée : 1 Plage de températures : -200 à 1 370 °C (-328 à 2 498 °F) Résolution : 0,1 ° Affichage : 3 Thermocouple de type K à fil perlé : 1 Précision de base : 0,05 % +0,3 °C |