Thermomètres Enregistreur à deux entrées. RS232 ou USB

HH506A and HH506RA

Thermomètres Enregistreur à deux entrées. RS232 ou USB | HH506A and HH506RA

Thermomètres Enregistreur à deux entrées. RS232 ou USB

282,62 HH506RA

Garantie 1 an CE
  • Mesure de la température sur 2 canaux
  • 7 types de thermocouples
  • Triple affichage avec rétroéclairage réglable
  • Sauvegarde de données (128 échantillons horodatés via le bouton dédié)
  • Enregistrement de données (Jusqu'à 1.024 échantillons enregistrables à intervalles compris entre 1 seconde et plusieurs heures)
  • Durée, intervalle d'enregistrement et horaire de mise hors tension automatique réglables
  • Logiciel complet inclus (câble RS232C et disque, Modèle HH506RA uniquement)
  • Choix entre °C et °F
  • Résolution de 0,1
  • Etanche à la poussière et aux projections d'eau NEMA 4X (IP56)
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

L' HH506RA propose un thermomètre numérique à plusiers fonctions, mais abordable, qui accepte les thermocouples types K, J, R, S, T, E et N. L'instrument dispose de la fonction d'enregistrement manuel qui peut stocker jusqu'à 128 lectures de T1/T2 par simple pression d'un bouton.

En mode d'enregistrement il permet l'enregistrement automatique de 1024 valeurs aux intervalles programmés entre 1 seconde et 24 heures. Il dispose également des fonctions MAXI, MINI, MOYENNE, RELATIVE et MAINTIEN.

Le modèle HH506A n'a pas de sortie de données, les valeurs enregistrées peuvent être rappelées seulement via l'écran.

CARACTERISTIQUES
Gamme de Mesure:
    Type K: (0.1°, 1° au-dessus de 2000°F) -200 à 1372°C (-328 à 2501°F)
    Type J: (0.1°, 1° au-dessus 2000°F) -210 à 1200°C (-346 à 2192°F)
    Type T: (0.1°) -200 à 400°C (-328 à 752°F)
    Type E: (0.1°) -210 à 1000°C (-346 à 1832°F)
    Type R: (1°) 0 à 1767°C (32 à 3212°F)
    Type S: (1°) 0 à 1767°C (32 à 3212°F)
    Type N: (0.1°, 1° au-dessus 2000°F) -50 à 1300°C (-58 à 2372°F)
Selon le standard de précision de température ITS-90
Précision:
    Type K/J/T/E:
    ±(0.05% de la lecture + 0.3°C) sur -50 à 1370°C
    ±(0.05% de la lecture + 0.7°C) sur -50 à -210°C
    ±(0.05% de la lecture + 0.6°F) sur -58 à 2501°F
    ±(0.05% de la lecture + 1.4°F) sur -58 à -346°F
    N Type:
    ±(0.05% de la lecture + 0.8°C) sur -50 à 0°C
    ±(0.05% de la lecture + 0.4°C) sur 0 à 1300°C
    ±(0.05% de la lecture + 1.6°F) sur -58 à 32°F
    ±(0.05% de la lecture + 0.8°F) sur 32 à 2372°F
    R/S Type:
    ±(0.05% de la lecture + 2°C) sur 0 to 1767°C
    ±(0.05% de la lecture + 4°F) sur 32 to 3212°F
Résolution: 0.1°C/1°C (0.1°F/1°F)
Alimentation: pile 9 V (incluse)
Capacité d'Enregistreur:
    Sauvegarder de Données: 128 valeurs horodatées
    Enregistreur de Données: 1024 valeurs (intervalle d'enregistrement 1 seconde jusqu'à 23h, 59m, 59s)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH506RA
HH506RA
282,62
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur à deux entrées avec câble RS232C et logiciel
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH506A
HH506A
220,51
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur à deux entrées, pas de sortie
Accesoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH506RA-USB-SW
HH506RA-USB-SW
€42.81
Stock: 1 semaine
 
Câble USB et logiciel sous Win98/NT/2000 (HH506RA livré avec câble RS232 et logiciel)
  
SC-GG-KI-30-1M
€30.62
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple Type K, isolation en fibre verre, longueur de 1m avec mini connecteur et rouleau embobinant.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-HH500
SC-HH500
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sacoche de transport
  
MN1604
€4.24
Stock: En stock
 
Pile 9 V alcaline supplémentaire
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec pile,thermocouple de type K (une par canal), étui en caoutchouc et manuel d'utilisateur. HH506RA est fourni avec un câble de liaison RS232 et logiciel.
Exemple de commande: (1) HH506RA Thermomètre/ Enregistreur à deux entrées avec câble RS232 et logiciel, €282.62  plus (1) HH506RA-USB-SW Câble USB et logiciel pour HH506RA en option, €42.81, €282.62 + 42.81 = €325.43
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.