Handheld Thermometer with Magnet Hanger

HH74K

Handheld Thermometer with Magnet Hanger | HH74K

Handheld Thermometer with Magnet Hanger

80,49 HH74K

Garantie 1 an
  • Lightweight Design
  • Pocket Hook and Magnet Hanger
  • MAX/DATA HOLD Function
  • Auto Power Off Function Can Be Disabled
  • Battery Life 300 Hrs. Typical Use
  • °C or °F Switchable
  • NIST-Traceable Certificate of Calibration (No Points)
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Specifications

Display:
3/12 digit liquid crystal display(LCD)
Low Battery Indication: indicator
Measurement Rate: 2.5 times/second
Operating Environment: 0 to 50 Deg.C (32 to 122 Deg.F) <70% R.H.
Storage Environment: -20 to 60 Deg.C (-4 to 140 Deg.F), 0 to 80% R.H. with battery removed from meter
Battery: 1.5V x 3pcs AAA size, included
Battery Life: 300 hours, typical use
Temperature: Range: -100 to 850 Deg.C (-148 to 1562 Deg.F) type K (CHROMEGAR-ALOMEGA)
Accuracy (Accuracy is specified for operating temperatures over the range 18 to 28 Deg.C (64 to 82 Deg.F) ambient; does not include probe):
+/-(0.3% rdg + 1 Deg.C) on Deg.C ranges
+/-(0.3% rdg + 2 Deg.F) on Deg.F ranges
Resolution:
Resolution: 0.1 Deg.C Range: -59.9 to 199.9°C
Resolution: 1 Deg.C Range: -100 to -60°C, 200 to 850°C
Resolution: 0.1 Deg.F Range:-59.9 to 199.9 Deg.F
Resolution: 1 Deg.F Range:-148 to -60 Deg.F, 200 to 1562 Deg.F
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH74K
HH74K
80,49
Stock: 1 semaine
 
Type K thermometer with Type K thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC74
SC74
16,17
Stock: 1 semaine
 
Soft carrying case
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with complete operator’s manual, thermocouple, magnet hanger, and batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.