€240,08 HH802U
Déscription
Le thermomètre à thermocouple HH802U est un thermomètre de haute précision, qui accepte un thermocouple type J ou K. Il dispose d'un double affichage à 5 digits pour mesurer la température et un troisième affichage du temps écoulé. Ce modèle comprend un port USB qui permet une connexion directe entre l'appareil et un PC (câble USB et logiciel sous Windows vendus séparément). Il comprend également une prise d'alimentation CC pour une utilisation prolongée avec l'adaptateur AC (vendu séparément). Le modèle HH802WE dispose une interface sans fil qui remplace l'USB et permet le transfert des données vers un PC, sans câble (le logiciel sous Windows et récepteur sans fil à acheter séparément). Le modèle HH802U dispose des fonctions de rappel des lectures de REL, de rappel de limite de Hi/Lo et de compensation de soudure froide.