Rugged Handheld Digital Thermometers

HH81A & HH82A Series

Rugged Handheld Digital Thermometers | HH81A & HH82A Series

Rugged Handheld Digital Thermometers

3 ans de garantie CE
  • Thermocouple Type K,E,J,T
  • Maximum and Minimum record key Stores the maximum and minimum values
  • Model HH82A Features Differential Measurement
  • Data Hold Stores a Measured Value
Équipement de laboratoire - Voir Les Produits Associés

Déscription

Specifications

Measuring range (only the main unit)
Thermocouple type:
Type K: -200°C to 1372°C (-328°F to 2501.6°F); Type E: -200°C to 700°C (-328°F to 1292°F); Type J: -200°C to 1000°C
(-328°F to 1832°F); Type T: -200°C to 400°C (-328°F to 752°F)

Resolution: -200.0°C to 199.9°C; 0.1°C or 1°C (when 1°C resolution is set); +200°C or above: 1°C Accuracy: -200.0°C to -100.1°C: ±(0.1% of rdg + 1.0°C); -100.0°C to 199.9°C: ±(0.1% of rdg + 0.7°C); +200°C or above, or when 1°C resolution is set: ±(0.2% of rdg + 1°C)

Measurement Interval: Approx. 1 sec. (1 channel measurement). Approx. 2 sec. (2 channel measurement)

Data Storage: Capable of storing up to 10 measured data items
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH81A
HH81A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1-Channel multifunction thermometer
  
HH82A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2-Channel multifunction thermometer
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Each unit comes with type K beaded wire thermocouple (1 per channel), 2-AA batteries, manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.