Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Les thermomètres numériques Omega HH91 et HH92 sont idéaux pour mesurer la température dans un environnement industriel, commercial ou de laboratoire.
Spécifications Plages de mesure de thermocouple : Type K : de -200 à 1372°C (de -328 à 2501°F) Type J : de -210 à 1200°C (de -346 à 2192°F) Type T : de -250 à 400°C (de -418 à 752°F) Type E : de -150 à 1000°C (de -238 à 1832°F) Précision de mesure (hors erreur de thermocouple) De 18 à 28°C : ±(0,5 % de relevé + 0,5°C) Résolution de mesure : 0,1° (°F ou °C) sous 1000°; 1° (°F ou °C) au-dessus de 1000° Plage de mesure de thermocouple inclus : de -40 à 300°C Déclencheur d'arrêt automatique : Réglable de 5 minutes à 1 heure ; peut être désactivé Température de fonctionnement : de 0 à 50°C @<80 % RH Dimensions : 191 x 89 x 41 mm Poids : 400 g Alimentation : Une batterie « 9V » (incluse)
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Fourni complet avec thermocouple(s) de Type K (un par circuit), batterie 9V et manuel de l'opérateur.
Manuels de Produit:
Télécharger
Digital Thermometers Single and Dual Channel
Télécharger
Digital Thermometers Single and Dual Channel
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.