Indicateurs portables robustes pour la mesure de température, pression, débit d'air, lumière et RPM sans contact

HHC200-Series

Thermomètre numérique |Thermomètre infrarouge| Thermomètre portable|OMEGA
 | HHC200-Series

  • Thermomètre Thermocouple deux entrées HHC201
  • Précision 0,1 %
  • Réaction rapide à la température
  • Affichage de T1, T2 ou Différentiel T1-D2
  • Fonctions : Hold/Mini/Maxi/Maxi-Mini/Moyenne/REL
  • Mise en veille automatique (10 Minutes)
  • Rétro-éclairage avec mise en veille automatique (15 Secondes)
  • Thermomètre infrarouge portable HHC210
  • Visée laser
  • Champ de vision 6:1
  • Émissivité réglable de 0,1 à 1,00
  • Affichage température IR, température ambiante et température différentielle ambiante IR
  • Fonctions : Hold/Mini/Maxi/Maxi-Mini/Moyenne
  • Mise en veille automatique (10 Minutes)
  • Rétro-éclairage avec mise en veille automatique (15 Secondes)
Instrumentation de conductivité - Voir Les Produits Associés

Déscription


HHC201 Environmental Thermometer
HHC201
Spécifications
Unités : °C ou °F
Plage : de -200 à 1372°C (de -328 à 2500°F)
Résolution :
    0.1°: de -100 à 1372°C (de -148 à 2500°F) 1°: de -200 à -100°C (de -328 à -148°F)
Précision : Thermocouple Type K ITS-90
    ±(0,1 % du relevé +1°C) : de -60 à 1372°C (de -76 à 2500°F)
    ±(0,1 % du relevé +2°C) : de -200 à -60°C (de -328 à -76°F)
Température de fonctionnement : de 0 à 50°C (de 32 à 122°F)
Alimentation : 2 piles « AAA » (incluses)
Durée de vie de la batterie : en général 250 heures avec des piles alcaline
Dimensions : 24,7 x 50,9 x 132,9 mm (0,98 x 2,0 x 5,2")
Poids : 148 g (5,2 oz)
Fourni complet avec batteries, courroie de transport, couvercle de protection et thermocouple.

HHC210
Spécifications

Unités : °C ou °F
Température infrarouge
    Champ de vision horizontal : 100 mm (4") @ 600 mm (24")
    Plage : de -30 à 550°C (de -22 à 1022°F)
    Résolution : 0,1°
    Précision :
      ±2°C : de -30 à 100°C (de -22 à 212°F)
      ±2 % du relevé : de 101 à 550°C (de 214 à 1022°F)
Température de l'air :
    Plage : de -20 à 60°C (de -4 à 140°F)
Précision :
    ±0.5°C : de 0 à 45°C (de 32 à 116°F)
    ±1°C : de -20 à 0°C (de -4 à 32°F) ; de 45 à 60°C (de 116 à 140°F)
Température de fonctionnement : de 0 à 50°C (de 32 à 122°F)
Alimentation : 2 batteries « AAA » (incluses)
Durée de vie de la batterie : en général 40 heures avec des piles alcaline
Dimensions : 24,7 x 50,9 x 132,9 mm (0,98 x 2,0 x 5,2")
Poids : 148 g (5,2 oz)
Fourni complet avec batteries, courroie de transport et couvercle de protection.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHC201
HHC201
127,51
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre numérique à deux entrées thermocouple type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHC210
HHC210
134,95
Stock: En stock
 
Thermomètre numérique infrarouge portable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHC280
HHC280
132,24
Stock: 1 semaine
 
Manomètre différentiel
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHC281
HHC281
132,24
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de pression absolue
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHC261
HHC261
153,53
Stock: 4 semaines
 
Hygro-Anémomètre
  
HHC230
121,12
Stock: 1 semaine
 
Luxmètre numérique
  
HHC250
143,50
Stock: 1 semaine
 
Tachymètre sans contact
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec une gaine de protection à enfiler.

Manuels de Produit:

Télécharger Handheld Thermometer
Télécharger Infrared Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.