Anémomètre manuel avec fonction de refroidissement éolien

HHF-308

Anémomètre manuel
 | HHF-308

Anémomètre manuel

  • Mesure la température ambiante et la vitesse du vent
  • Calcule l'indice de refroidissement éolien
  • Petit, léger, peut être actionné d'une main
  • Calcule et affiche les valeurs Mini/Maxi/Moyennes (jusqu'à 5 minutes)
  • Grand écran LCD rétro-éclairé
  • Touche Data Hold
  • Mise en veille automatique au bout de 5 minutes
Stations météorologiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le HHF-308 est un mini anémomètre manuel capable de mesurer la température, la vitesse du vent puis de calculer le refroidissement éolien. Idéal pour des études environnementales en extérieur et incontournable pour la sécurité des campeurs l'hiver, des alpinistes et de tous ceux qui travaillent ou interviennent dans des environnements froids et venteux.

SPÉCIFICATIONS
Plage de vitesses du vent : de 0,4 à 30 mètres/seconde, de 80 à 5910 pieds/minute, de 0,9 à 67 miles/heure, de 24 à 1801 mètres/heure, de 1,4 à 108 km/heure, de 0,8 à 58,3 nœuds
Précision de base de vitesse du vent : ±3 % de l'échelle totale
Plage de températures : de 0 à 50°C (de 32 à 122°F)
Précision de température : ±1,2°C (±2°F)
Température de fonctionnement : 0 à 40°C @ <95 % RH
Dimensions : 148 L x 53 l x 22 mm P
Poids : 82,2 g
Alimentation : Batterie « CR2032 » (incluse)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
HHF-308
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Anémomètre portable avec indice wind chill
CR-2032
€6.03
Stock: 1 semaine
 
Batterie de remplacement CR3032 3V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec compteur, bracelet, batterie CR2032 et manuel de l'opérateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.