Anémomètre/psychromètre portable avec CFM/CMM et enthalpie

HHF-309

Anémomètre-psychromètre | HHF-309

Anémomètre-psychromètre

  • Mesures : Débit d'air volumétrique ou vitesse de l'air, Enthalpie, Température ambiante, Humidité relative, Indice de refroidissement éolien et Point de rosée/Température humide
  • Suivi des valeurs de session Mini/Maxi/Moyennes pour la Vitesse de l'air et Débit d'air
  • Compact et léger
Stations météorologiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le HHF-309 est idéal pour mesurer les paramètres nécessaires pour installer, tester et régler les performances d'un système HVAC/R. Ce compteur économique mesure la température, l'humidité et la vitesse de l'air et peut afficher les unités HVAC dont les techniciens ont besoin comme l'enthalpie, le refroidissement éolien et le point de rosée/la température humide.

SPÉCIFICATIONS
Plage de vitesses de l'air : de 0,4 à 30 mètres/seconde (de 80 à 5910 pieds/minute)
Précision de la vitesse de l'air : ±(3 % de la pleine échelle + 0,2 m/s (40 pi/min))
Résolution de la vitesse de l'air : 0,1 m/s (1 pi/min)
Plage de températures : de 0 à 50°C (32 à 122°F)
Précision de température : 1°C (±1,8°F) de 20 à 40°C (68 à 104°F) ; 2°C (±3,6°F) ailleurs dans la plage
Résolution de température : 0,1°
Plage de débit d'air : de 0 à 16 740 m³/minute (de 0 à 591 000 pi³/minute)
Humidité relative (HR) : de 0 à 100 %
Précision HR : ±3 % de 20 à 80 % HR ; ±5 % ailleurs
Point de rosée : de -55 à 50°C (de -67 à 122°F)
Température humide : de -35 à 50°C (de -31 à 122°F)
Enthalpie : de -19 à 740 kJ/kg (de -8 à 318 Btu/lb)
Température de fonctionnement : de 0 à 50°C @ <85 % HR
Type d'écran, Dimensions : LCD à rétroéclairage, 34 x 24 mm
Dimensions : 148 L x 53 l x 22 mm P
Poids : 81 g (sans batterie)
Alimentation : batterie « CR2032 » (pré-installée)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
HHF-309
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Anémomètre-psychromètre portatif avec débit volumique et enthalpie
CR-2032
€6.03
Stock: 1 semaine
 
Batterie de remplacement CR2032 3V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec compteur, bracelet, batterie CR2032 et manuel de l'opérateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.