Anémomètre multifonction manuel avec relevés environnementaux

HHF-312

Anémomètre environnemental
 | HHF-312
Nouveau

Anémomètre environnemental

Garantie 1 an CE
  • Mesure la température ambiante, l'humidité, la pression barométrique, la vitesse et l'orientation du vent
  • Calcule l'indice de refroidissement éolien, Point de rosée/Température humide
  • Petit et léger, peut être actionné d'une main
  • Calcule et affiche les valeurs Mini/Maxi/Moyennes (jusqu'à 5 Minutes)
  • Doubles lectures LCD avec boussole
  • Touche Data Hold
  • Mise en veille automatique au bout de 5 minutes
  • Stockage/rappel 20 relevés
  • Indicateur de charge de batterie
  • Montable sur trépied
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le HHF-312 est un véritable anémomètre multifonction portatif capable de mesurer la température ambiante, l'humidité, la pression barométrique, la vitesse et la direction du vent.

Le HHF-312 peut ensuite calculer l'indice de refroidissement éolien ainsi que le point de rosée/la température humide. Le trépied en fait un outil idéal pour des études environnementales en extérieur.

SPÉCIFICATIONS
Plage de températures : de -20 à 70°C (de -4 à 158°F)
Précision de température : 1°C (±1,8°F) de -10 à 40°C (14 à 104°F) ; 2°C (±3,6°F) ailleurs
Plage de vitesses du vent : de 0,4 à 30 mètres/seconde, de 80 à 5910 pieds/minute, de 0,9 à 67 miles/heure, de 24 à 1801 mètres/heure, de 1,4 à 108 km/heure, de 0,8 à 58,3 nœuds
Précision de base de vitesse du vent : ±3 % de la pleine échelle
Humidité relative : de 0 à 100 %
Précision d'humidité relative : ±3 % de 20 à 80 % HR ; ±5 % ailleurs
Point de rosée : de -55 à 50°C (de -67 à 122°F)
Température humide : de -35 à 50°C (de -31 à 122°F)
Plage/Précision de pression barométrique : de 30 à 120 kPa/±0.2 kPa (standard)
Type d'écran, Dimensions : LCD à rétroéclairage, 34 x 24 mm
Dimensions : 148 L x 53 l x 22 mm P
Poids : 81 g (sans batterie)
Alimentation : Batterie « CR2032 » (incluse)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
HHF-312
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Anémomètre portable avec mesures environnementales
CR-2032
€6.03
Stock: 1 semaine
 
Batterie de remplacement CR2032 3V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec compteur, bracelet, batterie CR2032 et manuel de l'opérateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.