€397,97 HHF11A
Déscription
Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les anémomètresType de Mesure |
Plage |
Résolution |
Précision |
---|---|---|---|
Vitesse d'air |
0,3 à 35 m/s |
0,1 |
±5% |
Débit d'air |
0 à 99 999m3/min 0 à 99 999 ft3/min |
0,1 |
±5% |
Capacité |
0 à 99 999 BTU/h 0 à 99 999kW |
0,1 |
±5% |
Température |
-20 à 60oC -4 à 140oF |
0,1oC/oF |
±0,6oC (1oF) |
Humidité Relatif |
0 à 100% |
0,1% |
±3% de 10 à 90% ±5% à plus de 90% |
Point de Rosée |
-68 à 70oC -90 à 158oF |
0,1oC/oF |
±3% de 10 à 90% ±5% à plus de 90% |
Bulbe Humide |
-22 à 70oC -7,6 à 158oF |
0,1oC/oF |
±3% de 10 à 90% ±5% à plus de 90% |