Anémomètre Numerique à Hélice, Haute Qualité

HHF5000 Series

Anémomètre numérique | HHF5000 Series

Anémomètre numérique

CE
  • Anémomètre numérique avec affichage en m/s ou feet/minute
  • Disponible avec sonde à hélice de 25 mm ou 70 mm
  • Reconnaissance automatique de la sonde et linéarisation automatique
  • Intervalle de mesure de 2 ou 16 secondes
  • Mémorisation des valeurs maxi et mini
  • Fourni avec une mallette de transport moulée et des extensions de poignée
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les anémomètres

Le OMEGA™ HHF5000 anémomètre numérique à hélice permet les mesures rapides, fiables et exactes de la vitesse d'air. Il comprend une sonde à hélice de haute qualité de diamètre de 25 mm or 70 mm. Le HHF5000 est compatible avec les deux sondes à hélice OMEGA™. La sonde connectée est reconnue et calibrée automatiquement lorsque l'appareil est mise en marche.

Le HHF5000 est conçu pour une utilisation dans le domaine de chauffage/climatisation/ventilation et pour les applications dans les industries de transformation, ainsi que les exigences d'entretien et de la mise en service, en particulier, les évaluations de la ventilation des fumées et gaz échappements .

CARACTERISTIQUES
Plage:
    Sonde 25 mm: 0,3 à 35 m/s (59 à 6891 ft/min)
    Sonde 70 mm : 0,3 à 40 m/s (59 à 7875 ft/min)
Précision (System):
    Sonde 25 mm: ±0,5% FS plus ±0,75% de lecture
    Sonde 70 mm : ±0,25% FS plus ±0,75% de lecture
Affichage: 4-digit LCD, hauteur de chiffres: 10 mm
Résolution: 0,1 m/s
Température de Fonctionnement:
    Instrument: 0 à 50°C
    Sonde: -30 à 80°C
Alimentation: 2 x piles 1,5 V "AA" (inclus)
Durée de piles: 250 heures approximatif; témoin indicateur de piles faible au bout de 225 heures
Dimensions: 181 x 77 x 21.5 mm indicateur
Poids: 190 g approximatif avec pile (indicateur)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
HHF5002
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Anémomètre avec sonde à hélice ( 25 mm)
HHF5001
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Anémomètre avec sonde à hélice (70 mm)
HHF5003
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Anémomètre avec sondes à hélice 25mm et 70 mm
Accessoires
HHF5001-PROBE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde de Remplacement 70 mm
HHF5002-PROBE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde de Remplacement 25 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les anémomètres sont livrés avec les extensions de poignée et une mallette de transport moulée.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.