Economical Vane Handheld Anemometer with 72mm Diameter Probe

HHF802

Economical Vane Anemometer with 2.83 Inch (72mm) Diameter Probe | HHF802

Garantie 1 an CE
  • Large LCD Reads Air Velocity and Temperature Simultaneously
  • Records Min. and Max. Reading with Recall
  • Data Hold Function
  • Auto Power Off
  • RS232 Serial Interface
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

More information about how an anemometer works in this link.

The HHF802 air velocity meter is an economical solution for any air flow application, such as, air conditioning and heating systems, wind speeds, balancing, and environmental testing. The portable HHF802 provides fast, accurate readings with digital readability and the convenience of a remote probe. The combination of low friction vane anemometer and standard thermistor delivers rapid and precise measurements. The microprocessor circuit assures the maximum possible accuracy and provides special functions and features.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHF802
HHF802
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Vane anemometer
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSWCABLE
SWCABLE
€161.75
Stock: 1 semaine
 
Software and cable
  
HHF802-RP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Replacement Probe for HHF802
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with complete operators manual, hard carrying case and 9V battery
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.