€211,82 HHF92A
Déscription
Comment fonctionnent les anémomètres
Plage de Mesure Température , Résolution et Précision: |
Alimentation: 9V alcaline (inclus) Durée de vie: 100 heures (l'utilisation normale) Affichage: LCD Chiffres: 37 x 42 mm Lecture Maximale: 9999 Dimensions: 183 x 76 x 45 mm Diamètre d'hélice: 70 mm Mise en Veille Automatique: au bout de 20 minutes Data Hold (maintien de lecture) : en standard |